품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 12 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_12.prj},{NB=SM12-045(0)},{CODE=SM12-045},{DO=12.0},{DI=6.0},{LO=45},{RG=19.7},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=226},{S2=13.0},{F2=255},{SN=14.4},{FN=284},{SB=17.1},{FB=337},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,90 x 1,40},{DE=11.9},{B=2.900},{H=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM12-020
SM12-020
12.0
6.0
20
44.4
0.000
20.000
5.1
226
5.8
255
6.4
284
7.6
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-025
SM12-025
12.0
6.0
25
35.5
0.000
25.000
6.4
226
7.2
255
8.0
284
9.5
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-030
SM12-030
12.0
6.0
30
29.6
0.000
30.000
7.7
226
8.6
255
9.6
284
11.4
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-035
SM12-035
12.0
6.0
35
25.3
0.000
35.000
9.0
226
10.1
255
11.2
284
13.3
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-040
SM12-040
12.0
6.0
40
22.3
0.000
40.000
10.2
226
11.5
255
12.8
284
15.2
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-045
SM12-045
12.0
6.0
45
19.7
0.000
45.000
11.5
226
13.0
255
14.4
284
17.1
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-050
SM12-050
12.0
6.0
50
17.8
0.000
50.000
12.8
226
14.4
255
16.0
284
19.0
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-055
SM12-055
12.0
6.0
55
16.1
0.000
55.000
14.1
226
15.8
255
17.6
284
20.9
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-060
SM12-060
12.0
6.0
60
14.8
0.000
60.000
15.4
226
17.3
255
19.2
284
22.8
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-065
SM12-065
12.0
6.0
65
13.6
0.000
65.000
16.6
226
18.7
255
20.8
284
24.7
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-070
SM12-070
12.0
6.0
70
12.7
0.000
70.000
17.9
226
20.2
255
22.4
284
26.6
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-075
SM12-075
12.0
6.0
75
11.8
0.000
75.000
19.2
226
21.6
255
24.0
284
28.5
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
SM12-080
SM12-080
12.0
6.0
80
11.1
0.000
80.000
20.5
226
23.0
255
25.6
284
30.4
Cr-Si
2,90 x 1,40
1.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성