SLNHA-H Slit Laminor Air Knife
IKEUCHI
Metric unit
Air nozzle (air blow / air nozzle)
Compressor specifications
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/slnha_h_asmtab.prj},{NB=3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304},{CNSORDERNO=3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304},{MODEL=SLNHA-H},{L=1400},{SLIT=0.1},{NOI=3},{AIS=Rc1/2},{AISX=20.955},{PITCH=1.8143},{TL=1430},{MM=S304},{MA=12.0},{PPATH=slit_type/slnha_h/slnha_h/assemblies/slnha_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
L
Slit length
[mm]
SLIT
Slit opening t
[mm]
NOI
Number of supply units
ⁿ/ₐ
AIS
Liquid supply port
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
MA
Mass
[kg]
2-3/8FSLNHA-H530x0.1S304
2-3/8FSLNHA-H530x0.1S304
SLNHA-H
530
0.1
2
Rc3/8
560
S304
5.0
2-1/2FSLNHA-H700x0.1S304
2-1/2FSLNHA-H700x0.1S304
SLNHA-H
700
0.1
2
Rc1/2
730
S304
6.5
2-1/2FSLNHA-H810x0.1S304
2-1/2FSLNHA-H810x0.1S304
SLNHA-H
810
0.1
2
Rc1/2
840
S304
7.5
2-1/2FSLNHA-H900x0.1S304
2-1/2FSLNHA-H900x0.1S304
SLNHA-H
900
0.1
2
Rc1/2
930
S304
8.0
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304
SLNHA-H
1400
0.1
3
Rc1/2
1430
S304
12.0
2-3/8FSLNHA-H530x0.1PVC
2-3/8FSLNHA-H530x0.1PVC
SLNHA-H
530
0.1
2
Rc3/8
560
PVC
1.5
2-1/2FSLNHA-H700x0.1PVC
2-1/2FSLNHA-H700x0.1PVC
SLNHA-H
700
0.1
2
Rc1/2
730
PVC
1.9
2-1/2FSLNHA-H810x0.1PVC
2-1/2FSLNHA-H810x0.1PVC
SLNHA-H
810
0.1
2
Rc1/2
840
PVC
2.2
2-1/2FSLNHA-H900x0.1PVC
2-1/2FSLNHA-H900x0.1PVC
SLNHA-H
900
0.1
2
Rc1/2
930
PVC
2.5
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1PVC
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1PVC
SLNHA-H
1400
0.1
3
Rc1/2
1430
PVC
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성