Sleevoil RTL Pillow Blocks 3 7/16 thru 12 Inch Bore - SLEEVOIL Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Hydrodynamic Bearings (Sleevoil)
Radial Thrust Loaded (RTL)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/hydrodynamic_bearings_sleevoil/radial_thrust_loaded_rtl/rrtl_sl_asmtab.prj},{NB=132366},{SS1=5.43750},{AA=14.00000},{BB=26.75000},{CC=9.50000},{DMAX1=23.25000},{DMIN1=21.25000},{E1=5.00000},{F1=1.12500},{G1=2.25000},{H1=3.25000},{K1=18.87500},{L1=10.00000},{M1=8.75000},{N1=5.75000},{P1=17.25000},{Q1=1.62500},{R1=1.25000},{S1=2.00000},{T1=2.93750},{UU=3.75000},{U11=2.00000},{U22=1.87500},{VV=4.00000},{V11=1.75000},{W1=11.43750},{X1=12.87500},{Y1=1.87500},{Z1=5.62500},{B11=9.06250},{KRUG=8.62500},{SS=5-7/16},{PNNE=132366},{PNE=132383},{WEIGHTNE=521},{WEIGHTE=500},{SCPN=132155},{SCWT=10.8},{A=14},{B=26-3/4},{C=9-1/2},{DMAX=23-1/4},{DMIN=21-1/4},{E=5},{F=1-1/8},{G=2-1/4},{H=3-1/4},{K=18-7/8},{L=10},{M=8-3/4},{N=5-3/4},{P=17-1/4},{Q=1-5/8},{R=1-1/4},{S=2},{TYPE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
SCPN
Split Thrust Collar Part Number
ⁿ/ₐ
SCWT
Split Thrust Collar Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMAX
[인치]
DMIN
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
U
[인치]
U1
[인치]
U2
[인치]
V
[인치]
V1
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
A1
[인치]
B1
[인치]
C1
[인치]
D1
[인치]
TC
Thrust Collar - Diameter * Width
[인치]
O
Oil (fl.oz.)
[인치]
132362
3-7/16
132362
195
132151
2.6
10
18-3/4
6
16-1/8
14-7/8
3
3/4
1-1/2
2
12-9/16
6-3/4
5-7/8
3-5/8
11-5/8
1-1/8
3/4
1-3/8
--
2-3/4
1-1/2
1-1/8
3-1/4
3/4
7-5/8
8-3/4
1-1/4
3-9/16
3/4
7-1/4
1/4
4-3/16
5-1/2*3/4
56
132363
3-15/16
132363
238
132152
4.2
10-3/4
20-3/4
7
18
16-1/2
3-1/2
7/8
1-3/4
2-1/4
13-5/8
7-1/4
6-1/2
4-3/8
12-7/8
1-1/8
1
1-1/2
--
2-15/16
1-1/2
1-1/4
3
1-1/2
8-11/16
9-13/16
1-1/4
4-1/16
1
7-11/16
1/4
4-9/16
6-1/4*3/4
64
132364
4-7/16
132364
311
132153
5.6
11-3/4
21-3/4
7-1/2
18-7/8
17-1/8
4
1
2
2-1/2
15-1/4
8
7
4-1/2
13-3/4
1-1/4
1
1-1/2
--
2-15/16
1-1/2
1-3/8
3-1/4
1-5/8
9-1/8
10-1/4
1-1/4
4-7/16
1
8-1/8
1/4
4-5/8
7*3/4
80
132365
4-15/16
132365
441
132154
8.7
12-3/4
24-1/4
8-1/2
21-3/8
19-5/8
4-1/2
1
2
2-3/4
17-3/8
8-7/8
7-3/4
5-1/8
16
1-1/4
1-1/4
1-5/8
--
3-1/4
2
1-1/2
3-3/4
1-3/4
10-3/4
12-7/16
1-7/8
5-3/8
1-1/4
8-1/2
1/4
4-15/16
8*7/8
128
132366
5-7/16
132366
521
132155
10.8
14
26-3/4
9-1/2
23-1/4
21-1/4
5
1-1/8
2-1/4
3-1/4
18-7/8
10
8-3/4
5-3/4
17-1/4
1-5/8
1-1/4
2
2-15/16
3-3/4
2
1-7/8
4
1-3/4
11-7/16
12-7/8
1-7/8
5-5/8
1-1/4
9-1/16
1/4
5-1/4
8-1/2*1
152
132367
6
132367
854
132156
15.9
16
29
10-1/2
25-1/8
22-7/8
5-1/2
1-1/4
2-1/2
3-1/2
20-1/8
10-7/8
9-1/2
6-1/4
18-3/4
1-5/8
1-1/4
2-1/8
3-1/2
4
2
1-7/8
3-3/4
2
12-3/16
13-1/2
1-7/8
6-1/8
1-1/4
10-7/8
3/8
6-5/16
9-11/16*1-1/8
224
132368
7
132368
1018
132157
22.4
18
33
12-1/2
28-7/8
26-1/8
6-1/2
1-1/2
3
4
22-3/8
12-1/2
10-3/4
6-7/8
21-1/4
2
1-1/4
2-1/4
4
4-1/4
2
2
4-1/2
2
13-3/16
14-5/8
1-7/8
6-7/8
1-1/4
12-1/16
3/8
6-15/16
11-1/4*1-1/4
336
132369
8
132369
1368
132158
34.5
19-3/4
38
14
33-1/8
29-7/8
7-1/2
1-3/4
3-1/2
4-1/2
25-13/16
14-1/8
12-1/4
8-1/2
24-1/4
2-1/4
2
2-3/8
5-1/2
4-3/4
2
2-1/4
5
2
15-11/16
17-7/8
2-1/4
8-3/8
1-1/4
13-1/8
3/8
7-3/16
13*1-3/8
416
132370
9
132370
1738
132159
45.9
22-3/4
41-1/2
15-1/2
36-5/8
33-3/8
8
1-3/4
3-1/2
5
28-1/4
16-1/4
13-1/2
9-3/16
27-1/4
2-1/4
2
3
5-1/2
5-1/16
2
2-1/4
5-1/2
2
17-1/8
19-1/4
2-1/4
9-1/16
1-1/4
14-3/16
3/8
8-3/16
14-1/2*1-1/2
608
132371
10
132371
2262
132160
59.8
24-1/2
47-1/2
17
41-7/8
38-1/8
9
2
4
6
33-7/8
17-3/4
16
11
31
2-7/8
2-1/2
3-1/8
8-1/2
5-9/16
2-1/2
2-7/8
6
2
19-13/16
22-1/2
2-3/4
10-5/8
1-1/4
15-1/8
3/8
8-3/4
16*1-5/8
896
132372
12
132372
3670
132161
96.4
29
49
18
43-5/8
41-7/8
10
2
3
6-1/2
37
20-3/4
17-3/4
12-7/16
35-1/2
3-1/8
3
3-1/4
9
6-1/8
2-1/2
3-1/8
6-1/2
2
22
24-1/4
3-1/2
12-1/8
1-1/4
19-1/2
3/8
9-9/16
19-1/2*1-3/4
1440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성