SLD11 - 导向轴·管型·一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sld11.prj},{NB=SLD11-D25-L30-M20},{CODE=SLD11},{TYPE=gxx},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DPOOL=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=30},{LPOOL=[30:1200/$LMIN.]},{M=20},{MPOOL='20'},{M1=20},{M1POOL=20},{W=22},{V=10},{DD=15},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZRDLD=0},{RD=0},{LD=0},{ZZKD=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
C
[mm]
SLD11-D16-L25-M12
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
8
0.5
SLD11-D20-L25-M16
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
14
1.0
SLD11-D25-L30-M20
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
25
-0.007/-0.020
15
1.0
SLD11-D30-L30-M20
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.009/-0.025
17
1.0
SLD11-D35-L30-M24
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
35
-0.009/-0.025
19
1.0
SLD11-D40-L45-M24
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
40
-0.009/-0.025
20
1.0
SLD11-D50-L55-M30
SLD11
管型·一端内螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
50
-0.009/-0.025
26
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表