目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SLB OP - 铝制箱体单元
三益精工
Linear Bushing
SC
SLB
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sc/slb/slb_op.prj},{NB=SLB12OPUU-},{PN=SLB12OP},{LB=LMBS12UOP},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{LM=12},{D=34.925},{W=69.850},{G=38.990},{A=30.000},{B=8.00},{L=114.300},{S=4.8},{E=23.80},{J=60.33},{K=88.900},{S1XL1=31.75},{S1=7.000},{S2=10.80},{C=500},{W1=46.200},{C0=770},{WEIGHT=123},{L1=12},{LMDR=19.050},{LMD=31.450},{LML=31.750},{DLR=1250},{SLR=1270},{TT=1.000},{CC=1.000},{BL=44.600},{BW=39.280},{W12=1.500},{H12=8.900},{AH=10.412},{FC1=5.400},{FCB=1.500},{FCH=16.500},{TL1=10.000},{TL2=15.000},{SHL=5.505},{SHD=6.350},{SHD1=16.000},{SHH=10.800},{SHH1=7.000},{SHH1D=4.000},{BD=66.680},{LML1=39.280}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
滚珠衬套
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
C
[N]
C0
[N]
WEIGHT
[gf]
SLB08OPUU-
SLB08OP
LMBS08UOP
08
25.400
50.800
27.940
30.000
6.35
88.900
4.0
17.45
42.88
63.500
25.4
6.15
410
590
112
SLB10OPUU-
SLB10OP
LMBS10UOP
10
31.750
63.500
35.690
30.000
7.14
101.600
4.8
22.23
53.98
76.200
28.58
10.23
410
590
112
SLB12OPUU-
SLB12OP
LMBS12UOP
12
34.925
69.850
38.990
30.000
8.00
114.300
4.8
23.80
60.33
88.900
31.75
10.80
500
770
123
SLB16OPUU-
SLB16OP
LMBS16UOP
16
41.275
82.550
50.170
30.000
9.53
152.400
5.6
30.15
73.03
114.300
44.45
11.65
770
1170
189
SLB20OPUU-
SLB20OP
LMBS20UOP
20
50.800
101.600
63.120
30.000
11.11
190.500
5.6
38.10
88.90
139.700
50.8
17.70
860
1370
237
SLB24OPUU-
SLB24OP
LMBS24UOP
24
60.325
120.650
73.900
30.000
12.70
228.600
7.2
44.45
104.78
165.100
63.5
21.45
860
1370
237
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表