您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-UWUAN, SH-UWUAN, SHD-UWUAN - Precision Cleaning Handles - Offset Embedded
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/sl_uwuan.prj},{NB=SL-UWUAN94-B},{CO=SL-},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=Hairlines},{L=94.0},{TS=B},{W=60},{P=76},{F=32},{S=61.0},{A=25},{A1=43},{T=12.0},{J=14.5},{L1=63},{W1=43},{MASS=80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
MASS
Mass
[g]
SL-UWUAN94-B
SL-UWUAN94-B
94.0
60
76
32
61.0
25
43
12.0
14.5
63
43
80
SL-UWUAN109.5-B
SL-UWUAN109.5-B
109.5
64
88
38
67.5
25
40
14.5
13.0
73
42
100
SL-UWUAN138-B
SL-UWUAN138-B
138.0
88
110
65
96.0
35
62
21.0
11.5
99
64
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UWUAN - 拉手 嵌入式拉手
Misumi
29.05.2023
C-UWUANA-B - 嵌入式拉手 - 通孔型 - 长型 -
Misumi
29.05.2023
PULPY/PULPB - 嵌入式拉手
上隆SAMLO
20.07.2023
EV153-27 - 嵌入式拉手07型
义文工业五金
15.08.2023
GACAUNB - 嵌入式拉手
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LB10AU - 嵌入式拉手-标准型-直接安装型
HEFA
29.04.2024
LS34S - 嵌入式拉手2
PRiCi FA
17.10.2023
EV153-27 - 嵌入式拉手05型
义文工业五金
15.08.2023
SK4-034 - 嵌入式拉手
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
LB10BV - 嵌入式拉手-标准型-带固定件型
HEFA
29.04.2024
EV153-12 - 树脂嵌入式拉手03型
义文工业五金
15.08.2023
SK4-027-1 - 嵌入式拉手
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
LB10AS - 嵌入式拉手-标准型-直接安装型
HEFA
29.04.2024
EV153-27 - 嵌入式拉手04型
义文工业五金
15.08.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表