SL-C-AUU, SH-C-AUU, SHD-C-AUU, SL-C-AUS, SH-C-AUS, SHD-C-AUS - (Precision Cleaning) Economy Tension Springs - Light to Medium, Medium Load, Medium to Heavy Type
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/sl_c_aus.prj},{NB=SL-C-AUU5-15},{TS=2},{MAT=U},{CM=SL-},{D=5},{L=15},{L5=15,20,25,30,35,40,45,50},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50},{L11=15,20,25,30,35,40,45,50},{L2=15,25,30,35,40},{L222=15,25,30,35,40},{L22=15,20,25,30,35,40,45,50},{L3=15,20,25,30,35,40},{L333=15,20,25,30,35,40},{L33=15,20,25,30,35,40,45,50},{L6=15,20,25,30,35,40},{L4=15,20,25,30,35,40,45,50},{L44=15,20,25,30,35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d线径
[mm]
MD
最大位移量 Fmax.
[mm]
ML
最大负载
[N]
IT
初始张力
[N]
SC
弹簧常数
[N/mm]
SL-C-AUU3-10
SL-C-AUU3-10
SL-C-AUU
3
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
SL-C-AUU4-15
SL-C-AUU4-15
SL-C-AUU
4
0.45
12.2
4.81
0.98
0.31
SL-C-AUU5-15
SL-C-AUU5-15
SL-C-AUU
5
0.55
5.7
6.37
1.37
0.89
SL-C-AUU6-20
SL-C-AUU6-20
SL-C-AUU
6
0.55
36.4
6.37
1.37
0.14
SL-C-AUU8-35
SL-C-AUU8-35
SL-C-AUU
8
0.70
41.1
12.94
1.67
0.27
SL-C-AUS10-35
SL-C-AUS10-35
SL-C-AUS
10
1.20
13.7
30.99
5.49
1.86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表