SL-BTLAK, SH-BTLAK, SHD-BTLAK, SL-G-BTLAK, SH-G-BTLAK, SHD-G-BTLAK - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA Series - 35 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlak.prj},{NB=SL-BTLAK4-Q1-R1},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=D},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=35},{B=35},{E=20},{F=17.5},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
L
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BTLAK1-Q1-R1
SL-BTLAK1-Q1-R1
1
25
0
2
35
35
20
17.5
7.5
7
40
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK2-Q1-R1
SL-BTLAK2-Q1-R1
2
25
1
4
35
35
20
17.5
7.5
7
65
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK3-Q1-R1
SL-BTLAK3-Q1-R1
3
25
2
6
35
35
20
17.5
7.5
7
90
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK4-Q1-R1
SL-BTLAK4-Q1-R1
4
25
3
8
35
35
20
17.5
7.5
7
115
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK5-Q1-R1
SL-BTLAK5-Q1-R1
5
25
4
10
35
35
20
17.5
7.5
7
140
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK6-Q1-R1
SL-BTLAK6-Q1-R1
6
25
5
12
35
35
20
17.5
7.5
7
165
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK7-Q1-R1
SL-BTLAK7-Q1-R1
7
25
6
14
35
35
20
17.5
7.5
7
190
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BTLAK8-Q1-R1
SL-BTLAK8-Q1-R1
8
25
7
16
35
35
20
17.5
7.5
7
215
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성