피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
SKM
Nansin
Static protection Caster
SKM
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/static_protection_caster/skm/skm_asmtab.prj},{NB=SKM-100 VSE},{ORDERNO=SKM-100 VSE},{WM=Rubber (With Bearing, Prevent static electricity)},{AL=1200},{AL2=122},{SF=9.00},{D=100},{WW=34},{H=144},{A=80},{B=45},{X=115},{Y=80},{P=10.5},{BODY=100},{WHEEL=100VSE},{VER=1},{PPATH=parts/skm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
WM
Wheel Material
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[N]
AL2
Allowable Load
[kgf]
SF
Starting Force
[daN]
D
Wheel Diameter
[mm]
WW
Wheel Width
[mm]
H
Height
[mm]
A
Mounting Pitch
[mm]
B
Mounting Pitch
[mm]
X
Plate Size
[mm]
Y
Plate Size
[mm]
P
Mounting Hole Diameter
[mm]
SKM-75 VAE
SKM-75 VAE
Rubber (With Bearing, Pre...
800
82
6.00
75
32
100
63
40
95
71
9.5
SKM-100 VSE
SKM-100 VSE
Rubber (With Bearing, Pre...
1200
122
9.00
100
34
144
80
45
115
80
10.5
SKM-130 VSE
SKM-130 VSE
Rubber (With Bearing, Pre...
1800
184
13.50
130
38
177
100
56
138
91
11.0
SKM-150 VSE
SKM-150 VSE
Rubber (With Bearing, Pre...
2000
204
15.00
150
42
198
100
56
138
90
11.0
SKM-200 VSE
SKM-200 VSE
Rubber (With Bearing, Pre...
2500
255
18.75
200
45
250
112
63
152
100
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKM
Nansin
19.03.2019
37036 - BKX-SPO 200G
Blickle
10.10.2023
STM
Nansin
19.03.2019
STC
Nansin
19.03.2019
SKM
Nansin
19.03.2019
SKM-T
Nansin
19.03.2019
STM W-3 Stopper
Nansin
19.03.2019
STM S-2, S-3 Stopper
Nansin
19.03.2019
T - Three-phase induction motors
STM
16.04.2024
302042 - BH-SPO 201G
Blickle
10.10.2023
300SR
Hammer Caster
21.08.2023
CKM, CKMS, CKMUC, CKMU, CKMM, CKMMS - Casters - Medium Load Type - Fixed Ty...
Misumi
04.06.2021
SU-SKC
Nansin
19.03.2019
S_T
STM
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성