카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT - Blind plugs
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Plastic and metal NPT cable glands
SKINTOP® Cable gland accessories NPT
Blind plugs
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/kabelverschraubungen_andere_gewindearten/skintop_verschraubungszubehor_npt/blindstopfen/bl_h_npt.prj},{NB=SKINDICHT BL-NPT 1/2 Art. Nr. 52103496},{IDNR=},{EAN=4044777954063},{ATN=52103496},{ARTB=SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/2''},{NPT=NPT 1/2\"},{SW=24},{A=26.8},{C=20.3},{D=8.4},{WG=23},{VPE=5},{NDM=12.700},{P=1.5},{NPTX=NPT 1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
EAN
International part number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Part description
ⁿ/ₐ
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINDICHT BL-NPT 1/4 ...
4044777954049
52103494
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT...
NPT 1/4"
16
18.8
17.6
7.0
10
5
SKINDICHT BL-NPT 3/8 ...
4044777954056
52103495
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT...
NPT 3/8"
20
22.8
18.7
7.8
15
5
SKINDICHT BL-NPT 1/2 ...
4044777954063
52103496
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT...
NPT 1/2"
24
26.8
20.3
8.4
23
5
SKINDICHT BL-NPT 3/4 ...
4044777954070
52103497
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT...
NPT 3/4"
29
31.8
21.5
8.8
32
5
SKINDICHT BL-NPT 1 A...
4044778448806
52103498
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT...
NPT 1"
36
39.6
23.5
10.0
45
5
SKINDICHT BL-NPT 1 1/4 ...
4044778448813
52103499
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT...
NPT 1 1/4"
45
49.0
24.7
10.2
55
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성