피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® EKU - Enlarger plastic
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable gland accessories PG
SKINDICHT® Enlargers
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_verschraubungszubehoer_pg/skindicht_erweiterungen/eku.prj},{NB=SKINDICHT EKU PG 13,5 / 16 Art. Nr. 51731020},{IDNR=},{EAN=4044773422627},{ATN=51731020},{ARTB=SKINDICHT EKU PG 13,5/16},{PG1=PG 13,5},{PG2=PG 16},{DA=20.4},{DI=22.5},{P=1.4},{SW=27},{A=29},{C=28},{D=10},{E=15.5},{F=14},{K=7},{WG=7.0},{PG2X=16},{VPE=50},{MATERIAL=Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
EAN
Int. Part number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article designation
ⁿ/ₐ
PG1
Outer thread
ⁿ/ₐ
PG2
Inner thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
Width across corners
[mm]
C
Length
[mm]
D
Thread length
[mm]
E
Thread length
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT EKU PG 7 / 9 ...
4044773344417
52025200
SKINDICHT EKU PG 7/9
PG 7
PG 9
20
22
27
9
15.5
5.8
50
Plastic
SKINDICHT EKU PG 9 / 11 ...
4044773422740
51731000
SKINDICHT EKU PG 9/11
PG 9
PG 11
22
24
27
9
15.5
5.6
100
Plastic
SKINDICHT EKU PG 11 / 13,...
4044773422689
51731010
SKINDICHT EKU PG 11/13,5
PG 11
PG 13,5
24
27
27
9
15.5
6.8
50
Plastic
SKINDICHT EKU PG 13,5 / 1...
4044773422627
51731020
SKINDICHT EKU PG 13,5/16
PG 13,5
PG 16
27
29
28
10
15.5
7.0
50
Plastic
SKINDICHT EKU PG 16 / 21 ...
4044773422573
51731030
SKINDICHT EKU PG 16/21
PG 16
PG 21
33
36
28
10
15.5
10.2
25
Plastic
SKINDICHT EKU PG 21 / 29 ...
4044773422528
51731040
SKINDICHT EKU PG 21/29
PG 21
PG 29
42
45
30
12
15.5
17.6
25
Plastic
SKINDICHT EKU PG 29 / 36 ...
4044773344400
52025210
SKINDICHT EKU PG 29/36
PG 29
PG 36
53
59
30
12
15.5
26.5
25
Plastic
SKINDICHT EKU PG 36 / 42 ...
4044773344196
52025220
SKINDICHT EKU PG 36/42
PG 36
PG 42
60
67
32
14
15.5
36.2
25
Plastic
SKINDICHT EKU PG 42 / 48 ...
4044773344189
52025230
SKINDICHT EKU PG 42/48
PG 42
PG 48
65
73
32
14
15.5
29.6
25
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성