目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
SKB31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
手轮
SKB31_32 手轮-五幅圆轮缘手轮-转动手柄型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/shoulun/skb31/skb31.prj},{NB=SKB31-D80-d12},{CODE=SKB31},{LX1=AA},{LX2=AA1},{CZ3=Q235},{BMCL3=DG},{D=80},{DD=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ1
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
握柄材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
握柄表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BMCL3
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
H1
h1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
M1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SKB31-D80-d12
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
4.5
8.5
15
12
6
4
9.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表