SK9-R3030DB/YB - Europe standard 30 series aluminum alloy profiles, slot width 8.2
KUNLONG
Profile Series
European standard 30 series Slot width 8.2
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk9/ob_30_30/sk9_r3030db.prj},{NB=SK9-R3030DB},{IN=SK9-R3030DB},{ML=A6063-T5},{FH=喷砂电泳},{L=50.0},{SE=30×30},{TW=0.91},{SA=333.73},{LX=2.98×10⁴},{LY=2.98×10⁴},{WXMAX=1895.87},{WYMAX=1895.87},{MU=5800mm-5850mm},{TL=6000mm},{TN=切断面未进行氧化处理}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
ML
Material
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
SE
Section size
ⁿ/ₐ
TW
Theoretical weight per mete
[kg/m]
SA
Section area
[mm²]
LX
Section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Section moment of inertia
ⁿ/ₐ
WXMAX
Modulus of bending section
[mm³]
WYMAX
Modulus of bending section
[mm³]
MU
Maximum length of use
ⁿ/ₐ
TL
The whole length of the standard
ⁿ/ₐ
TN
The cut surface was not oxidized
ⁿ/ₐ
SK9-R3030DB
SK9-R3030DB
A6063-T5
喷砂电泳
30×30
0.91
333.73
2.98×10⁴
2.98×10⁴
1895.87
1895.87
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
SK9-R3030YB
SK9-R3030YB
A6063-T5
喷砂氧化
30×30
0.91
333.73
2.98×10⁴
2.98×10⁴
1895.87
1895.87
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성