您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SK1-029 - 连杆锁
尚坤工业KUNLONG
门锁系列
连杆锁
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sk1/sk1_029/sk1_029_asmtab.prj},{NB=SK1-029-1},{IN=SK1-029-1},{GS=带挂锁位},{WT=637},{ML=锌合金锁体、传动壳;碳钢锁片、上下连杆},{FH=锁体(烤漆黑色),传动壳/锁片(镀锌)},{YT=控制箱,电力箱,通讯机柜等},{S=2},{TD=开启手柄旋转90”通过传动机构实现开门或关门;止口高度23mm,门板厚1~3mm,上下连杆伸缩距离15;传动体做压板用,具有密封防水功能;调换上下连杆和锁片方向可左右兼用},{PPATH=assemblies/sk1_029_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
GS
挂锁
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SK1-029-1
SK1-029-1
带挂锁位
637
锌合金锁体、传动壳;碳钢锁片、上下连杆
锁体(烤漆黑色),传动壳/锁片(镀锌)
控制箱,电力箱,通讯机柜等
2
开启手柄旋转90”通过传动机构实现开门或关门;止口...
SK1-029-2
SK1-029-2
不带挂锁位
600
锌合金锁体、传动壳;碳钢锁片、上下连杆
锁体(烤漆黑色),传动壳/锁片(镀锌)
控制箱,电力箱,通讯机柜等
0
开启手柄旋转90”通过传动机构实现开门或关门;止口...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表