Single Direction INCH - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
Cylindrical Roller Thrust
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/cyl_roller_thrust/rb_cyl_thrust_in_asmtab.prj},{NB=TP-IN},{PN=TP-IN},{IDI=0.0},{ODI=0.0},{HI=0.0},{ID1I=0},{OD1I=0},{FI=0},{DYNI=-},{STATI=-},{WTLBS=0},{INSTOR=TP613-OR},{INSTIR=TP613-IR},{INSTCAGE=TP613-CAGE},{INSTROLLER=TP613-ROLLER},{PPATH=rb_cyl_thrust_in_asmtpl.prj},{PDFIDI=1.750 in},{PDFID=44.45 mm},{PDFID1I=2.030 in},{PDFID1=51.56 mm},{PDFODI=3.375 in},{PDFOD=85.73 mm},{PDFOD1I=3.300 in},{PDFOD1=83.82 mm},{PDFHI=1.000 in},{PDFH=25.40 mm},{PDFFI=0.250 in},{PDFF=6.35 mm},{PDFDYNI=27670 lbf},{PDFDYN=123.1 kN},{PDFSTATICI=74120 lbf},{PDFSTATIC=329.7 kN},{PDFWTLBS=1.6 lbs},{PDFWTKG=0.73 kg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
IDI
Inside Diameter
[인치]
ODI
Outside Diameter
[인치]
HI
Width
[인치]
ID1I
Inside Diameter 1
[인치]
OD1I
Outside Diameter 1
[인치]
FI
Washer Thickness
[인치]
DYNI
Dynamic Load (lbs)
ⁿ/ₐ
STATI
Static Load (lbs)
ⁿ/ₐ
WTLBS
Weight (lbs)
ⁿ/ₐ
TP-IN
TP-IN
0.0
0.0
0.0
0
0
0
-
-
0
TP613
TP613
1.8
3.4
1.0
2.03
3.3
0.25
27670
74120
1.6
TP614
TP614
1.8
3.4
1.0
2.03
3.3
0.25
27670
74120
1.6
TP615
TP615
1.9
3.5
1.0
2.13
3.41
0.25
27760
74120
1.7
TP616
TP616
1.9
3.5
1.0
2.13
3.41
0.25
27760
74120
1.6
TP617
TP617
2.0
3.6
1.0
2.19
3.5
0.25
27870
74120
1.7
TP618
TP618
2.1
3.8
1.0
2.38
3.65
0.25
28740
80850
1.8
TP619
TP619
2.2
3.9
1.0
2.44
3.75
0.25
32030
87590
1.9
TP620
TP620
2.4
4.0
1.0
2.63
3.9
0.25
32250
87590
2
TP621
TP621
2.5
4.1
1.0
2.67
4
0.25
34180
94330
2.1
TP622
TP622
2.6
4.3
1.0
2.88
4.22
0.25
36150
101070
2.3
TP623
TP623
2.8
4.5
1.0
3.06
4.34
0.25
38350
107800
2.4
TP624
TP624
3.0
4.7
1.0
3.25
4.59
0.25
40510
114540
2.6
TP625
TP625
3.2
5.0
1.0
3.5
4.84
0.25
40770
114540
2.7
TP626
TP626
3.5
5.2
1.0
3.75
5.09
0.25
44350
128020
2.9
TP727
TP727
2.0
6.0
1.4
2.25
5.88
0.38
77500
295900
8.6
TP728
TP728
2.0
7.0
1.4
2.25
6.88
0.38
105600
363600
11.7
TP729
TP729
2.0
8.0
1.4
2.25
7.88
0.38
111900
460200
16
TP730
TP730
3.0
6.0
1.4
3.25
5.88
0.38
82200
268000
7.3
TP731
TP731
3.0
7.0
1.4
3.25
6.88
0.38
98800
365800
10.8
TP732
TP732
3.0
8.0
1.4
3.25
7.88
0.38
126200
494500
14.7
TP733
TP733
3.0
9.0
1.4
3.25
8.88
0.38
147500
642800
19.2
TP734
TP734
4.0
7.0
1.8
4.25
6.88
0.5
111100
320500
11.4
TP735
TP735
4.0
8.0
1.8
4.25
7.88
0.5
132200
454200
16.6
TP736
TP736
4.0
9.0
1.8
4.25
8.88
0.5
158400
658100
22.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성