카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 12B-1 in stainless steel - Simplex sprockets in stainless steel for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets in stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_sprockets_in_stainless_st/s_spr_12b_1_in_stainless_steel.prj},{NB=181360017},{Z=17},{DE=111.9},{DP=103.67},{CNSORDERNO=181360017},{DM=80},{DMX=80.0},{D1=16},{A=35},{KG=1.53},{B1=11.1},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
181360013
13
87.8
79.59
181360013
58
16
35
0.80
11.1
2
19
181360014
14
93.8
85.61
181360014
64
16
35
0.97
11.1
2
19
181360015
15
99.8
91.63
181360015
70
16
35
1.16
11.1
2
19
181360016
16
105.8
97.65
181360016
75
16
35
1.34
11.1
2
19
181360017
17
111.9
103.67
181360017
80
16
35
1.53
11.1
2
19
181360018
18
117.9
109.71
181360018
80
16
35
1.62
11.1
2
19
181360019
19
123.9
115.75
181360019
80
16
35
1.70
11.1
2
19
181360020
20
130.0
121.78
181360020
80
16
35
1.80
11.1
2
19
181360021
21
136.0
127.82
181360021
90
20
40
2.35
11.1
2
19
181360023
23
148.1
139.90
181360023
90
20
40
2.56
11.1
2
19
181360025
25
160.2
152.00
181360025
90
20
40
2.80
11.1
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성