카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex cast iron sprockets 10B-1 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_cast_iron_sprockets/simplex_cast_iron_sprockets_10b_1.prj},{NB=151350057},{Z=57},{DE=296.6},{DP=288.18},{CNSORDERNO=151350057},{DM=90},{DMX=90.0},{D1=24},{A=45},{KG=4.30},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{L5=14.000},{L3=10.000},{L4=16.000},{DM100=100},{DM200=245},{L1=28},{L2=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
151350038
38
199.1
192.24
151350038
80
24
40
2.32
9.1
1.6
16
151350045
45
236.0
227.58
151350045
80
24
40
2.88
9.1
1.6
16
151350057
57
296.6
288.18
151350057
90
24
45
4.30
9.1
1.6
16
151350076
76
392.5
384.16
151350076
90
24
50
7.00
9.1
1.6
16
151350095
95
488.5
480.14
151350095
100
24
56
10.65
9.1
1.6
16
151350114
114
584.5
576.13
151350114
100
24
56
14.50
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성