SI 130TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation. 130 kW heat output.
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_130tu.prj},{NB=SI 130TU-369960(architecture200)},{TYP=SI 130TU},{ARTNR=369960},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=27.3},{PLHS=31800},{TTH=R},{HC='2 ½},{HWT=23.5},{PLHWT=13100},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=54.1},{GW=824},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput
[m3/h]
PLHS
Pressure loss heat source
ⁿ/ₐ
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current B0 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
SI 130TU-369960
SI 130TU
369960
27.3
31800
R
'2 ½
23.5
13100
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
54.1
824
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성