카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SHY - SHY Series Pneumatic Finger
EMC
cylinder
Gripper
SHY Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/hands/shy_series/shy_asmtab.prj},{NB=SHY16-S()(-5)},{SERIES=SHY},{TYPE=},{BORE=16},{MAGNETCODDE=S},{SWITCH=},{POS=-5},{A=30.6},{A1=M5x0.8},{B=44.6},{B1=M4x0.7深5.5},{C=39.7},{C1=M3x0.5},{D=18.9},{DD=23.6},{D1=M4x0.7深9.5},{D2=M4x0.7深8},{E=63.5},{EE=24},{F=7},{G=30},{H=24.5},{I=22},{J=15},{K=23.6},{L=17深1.5},{M=16.5},{N=16.0},{O=30.0},{P=13.0},{Q=6.5},{R=18.3},{S=10.0},{T=24},{X=10.0},{Y=4},{Z=7},{PPATH=assemblies/shy_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SHY10-S()
10
23.0
M3x0.5
38.6
M3x0.5深6
35.8
M2.5x0.45
14.2
17.2
M3x0.5深6
M3x0.5深6
52.8
14
4
30
23.0
18
12
16.4
11深1.5
12.5
11.4
27.0
10.0
6.5
18.8
10.0
16
7.4
3
5.7
SHY16-S()
16
30.6
M5x0.8
44.6
M4x0.7深5.5
39.7
M3x0.5
18.9
23.6
M4x0.7深9.5
M4x0.7深8
63.5
24
7
30
24.5
22
15
23.6
17深1.5
16.5
16.0
30.0
13.0
6.5
18.3
10.0
24
10.0
4
7
SHY20-S()
20
42.0
M5x0.8
55.2
M5x0.8深8
49.7
M4x0.7
23.5
29.0
M5x0.8深11.5
M5x0.8深10
78.7
30
8
30
29.0
32
18
27.6
21深1.5
20.5
18.6
35.0
15.0
7.0
22.2
10.0
30
12.0
5.2
9
SHY25-S()
25
52.0
M5x0.8
60.4
M6x1.0深10
54.8
M5x0.8
32.8
38.5
M6x1.0深14.5
M6x1.0深12
93.2
36
10
30
30.0
40
22
33.6
26深1.5
27.5
22.0
36.5
19.5
7.4
23.5
10.0
36
12.0
8
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
shz - shz series pneumatic finger
EMC
24.08.2023
EN-dummy - Double shaft cylinder
EMC
24.08.2023
SG - Shaft cylinder
EMC
03.02.2024
RAL_RALC - RAL Series Mini Type Cylinder
EMC
24.08.2023
HFY - air gripper
AirTAC
21.07.2022
EXS Series - EXS Series
EMC
04.03.2024
SHR - 180° Actuated Pneumatic Finger
EMC
10.05.2024
ELS - guide cylinder
EMC
24.08.2023
6tv_series - Solenoid valve
AirTAC
19.07.2022
KHC - PNEUMATIC ANGULAR GRIPPER
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
V52 - manifold
EMC
24.08.2023
EXH - EXH Guide cylinder
EMC
24.08.2023
HFY
XINGCHEN PNEUMATIC
19.06.2024
Fittings Mod. S6510
Camozzi
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성