SHS - 六角双头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SHS - 六角双头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/shs/shs_asmtab.prj},{NB=SHS-M16-R},{CN=SHS-M16-R},{M=M16},{L1=57.0},{E1=60},{E2=32},{H=13.0},{H1=10.0},{L=105.0},{B=24},{MASS=170},{PPATH=../shs/shs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L1
尺寸 L1
[mm]
E1
尺寸 E1
[mm]
E2
尺寸 E2
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SHS-M4-R
SHS-M4-R
M4
16.5
18
8
3.2
2.4
29.2
7
4
SHS-M6-R
SHS-M6-R
M6
23.5
25
12
5.0
3.6
42.0
10
10
SHS-M8-R
SHS-M8-R
M8
31.0
33
16
6.5
5.0
55.5
13
25
SHS-M10-R
SHS-M10-R
M10
39.0
41
20
8.0
6.0
69.0
17
45
SHS-M12-R
SHS-M12-R
M12
47.0
49
24
10.0
7.0
83.0
19
80
SHS-M16-R
SHS-M16-R
M16
57.0
60
32
13.0
10.0
105.0
24
170
SHS-M4-L
SHS-M4-L
M4
16.5
18
8
3.2
2.4
29.2
7
4
SHS-M6-L
SHS-M6-L
M6
23.5
25
12
5.0
3.6
42.0
10
10
SHS-M8-L
SHS-M8-L
M8
31.0
33
16
6.5
5.0
55.5
13
25
SHS-M10-L
SHS-M10-L
M10
39.0
41
20
8.0
6.0
69.0
17
45
SHS-M12-L
SHS-M12-L
M12
47.0
49
24
10.0
7.0
83.0
19
80
SHS-M16-L
SHS-M16-L
M16
57.0
60
32
13.0
10.0
105.0
24
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表