您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SHR01 06 - 导向轴·一端外螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shr01_06.prj},{NB=SHR01-D30-L20-E10-A8-P8-M8},{CODE=SHR01},{TYPE=ydwlwbz},{ACC=jingmi},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=-},{D=30},{L=20},{LPOOL=[20:450/$LMIN.]},{E=10},{A=8},{P=8},{PPOOL=[$P1POOL.:30/1)},{M=8},{MPOOL=8,10,12,16,20,24},{C=1.0},{AA=0.5},{DD=0.1},{ZZLC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0.00},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
SHR01-D4-L20-E5-A3-P3-M3
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
4
0.2
SHR01-D5-L20-E5-A3-P3-M3
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
5
0.2
SHR01-D6-L20-E5-A3-P3-M3
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
0.5
SHR01-D8-L20-E5-A3-P3-M3
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.5
SHR01-D10-L20-E6-A4-P4-M4
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.5
SHR01-D12-L20-E7-A5-P5-M5
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
0.5
SHR01-D13-L20-E7-A5-P5-M5
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
0.5
SHR01-D15-L20-E7-A5-P5-M5
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.5
SHR01-D16-L20-E7-A5-P5-M5
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.5
SHR01-D18-L20-E7-A5-P5-M5
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
0.5
SHR01-D20-L20-E8-A6-P6-M6
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
1.0
SHR01-D25-L20-E10-A8-P8-M...
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
25
1.0
SHR01-D30-L20-E10-A8-P8-M...
SHR01
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
30
1.0
SHR06-D4-L20-E5-A3-P3-M3
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
4
0.2
SHR06-D5-L20-E5-A3-P3-M3
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
5
0.2
SHR06-D6-L20-E5-A3-P3-M3
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
0.5
SHR06-D8-L20-E5-A3-P3-M3
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
0.5
SHR06-D10-L20-E6-A4-P4-M4
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
0.5
SHR06-D12-L20-E7-A5-P5-M5
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
0.5
SHR06-D13-L20-E7-A5-P5-M5
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
0.5
SHR06-D15-L20-E7-A5-P5-M5
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
0.5
SHR06-D16-L20-E7-A5-P5-M5
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
0.5
SHR06-D18-L20-E7-A5-P5-M5
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
0.5
SHR06-D20-L20-E8-A6-P6-M6
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
1.0
SHR06-D25-L20-E10-A8-P8-M...
SHR06
一端外螺纹·标准型
精密级
g6
SUS440C
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
25
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHK01_11 - 导向轴·一端台阶外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHA01_07 - 导向轴·一端台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHR02_07 - 导向轴·一端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBP06 - 轴用挡圈-C型轴用反向挡圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLD01_13 - 平键·螺纹沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHV01_07 - 导向轴·内螺纹引导·一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHT21_27 - 导向轴·一端帯止动螺丝槽一端带内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHT41_47 - 导向轴·一端带止动螺丝槽一端外螺纹同径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHR22_27 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHV11_17 - 导向轴·内螺纹引导·一端台阶内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHV21_27 - 导向轴·内螺纹引导·一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHR12_17 - 导向轴·两端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHR21_26 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHT31_37 - 导向轴·一端带止动螺丝槽一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表