카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SHP M - PHD
PHD
Slides
SHP Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/shp_slides/shp_metric.prj},{NB=SHP508x20_Open-Extend},{C=8.000},{D=9.000},{E=26.000},{F=15.000},{G=16.000},{H=23.500},{J=19.500},{K=21.000},{L=39.000},{M=9.000},{N=11.000},{P=5.500},{Q=17.000},{T=13.000},{V=6.500},{X=10.000},{Y=6.100},{Z=8.100},{AA=10.000},{BB=12.500},{CC=22.500},{DD=29.500},{EE=19.000},{GG=12.500},{NDR=2.500},{KDR=1.947},{DP=8.100},{DP1=0.000},{JNDR=3.000},{JKDR=2.386},{DP2=3.500},{NDR1=4.000},{KDR1=3.140},{MM1=2.000},{DP3=3.200},{NDR2=3.000},{KDR2=2.385},{NDR3=5.000},{KDR3=4.017},{DP4=4.000},{RR=26.000},{SS=13.000},{PSTOL=0.010},{AAA=11.000},{BBB=16.500},{CCC=13.000},{OO=3.900},{OOO=2.700},{SIZE1=1.000},{IDNR=SHP},{DN=5},{SIZE=08},{TRAVEL=20},{MAGNET=},{SWITCH=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design no.
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore size
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
JJ
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
NN
ⁿ/ₐ
PP
ⁿ/ₐ
QQ
ⁿ/ₐ
SHP508x20
SHP
5
08
0.090
60.000
20.000
8.000
9.000
26.000
15.000
16.000
23.500
19.500
21.000
39.000
9.000
11.000
5.500
17.000
53.000
35.500
13.000
39.000
6.500
60.500
10.000
6.100
8.100
10.000
12.500
22.500
29.500
19.000
19.000
12.500
M2.5 x 0.45 x 8.1mm DP
M3 x 0.5 THRU
M2.5 x 0.45 x 3.6 mm DP
M4 x 0.7 THRU
2 mm x 3.2 mm DP
M3
M5 x 0.8 PORT
M3 x 0.5 x 4.0 mm DP
SHP512x20
SHP
5
12
0.170
67.000
26.000
12.000
6.200
24.000
19.000
20.000
27.000
16.000
22.000
47.000
11.000
14.000
7.000
24.000
60.500
31.500
26.000
56.500
13.000
68.000
5.500
6.100
8.200
4.500
11.500
27.500
35.500
23.000
28.000
11.000
M3 x 0.5 x 6 mm DP
M3 x 0.5 x 6 mm DP
M3 x 0.5 x 4.2 mm DP
M4 x 0.7 THRU
2 mm x 3.2 mm DP
M3
M5 x 0.8 PORT
M3 x 0.5 x 4.5 mm DP
SHP516x15
SHP
5
16
0.250
73.000
30.500
12.000
13.000
38.000
24.000
25.000
29.000
17.000
24.000
53.500
14.000
16.000
8.000
19.500
65.000
34.000
30.000
60.000
15.000
73.500
5.000
7.100
9.500
5.000
12.000
29.500
39.000
25.000
30.000
13.500
M4 x 0.7 x 7 mm DP
M4 x 0.7 x 7 mm DP
M4 x 0.7 x 5.3 mm DP
M5 x 0.8 THRU
2 mm x 4.8 mm DP
M4
M5 x 0.8 PORT
M4 x 0.7 x 6.0 mm DP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성