Short-stroke cylinders, single-acting, magnetic
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Short-stroke cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kurzhubzylinder/kzyl_ewirk_mit_magnet_asmtab.prj},{NB=3.EMF.250100},{ARTNR=3.EMF.25010},{KOLBEN=25},{HUB=10},{HUBST=0},{ANS=G 1/8},{GEW=M5},{A=37.0},{B=26.0},{C=10.0},{C1=9.0},{D=47.5},{E=39.0},{F=18.0},{G=33.0},{G1=36.5},{H=8.5},{H1=8.5},{J=4.6},{K=7.5},{L=4.6},{M=10.0},{N=42.5},{O=20},{P=M5},{Q=G1/8},{R=28},{S=15.0},{CH=8.0},{T=2.0},{U=14.0},{V=28.0},{IDNR=},{DX=25.0},{TYPEVIS=Single-acting, retracted rod},{EXVIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod, technopolymer piston rod},{SEVIS=NBR gasket},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{DD=0.000},{LL=0.000},{SS=0.000},{PPATH=parts/sscy_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston Ø
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
ANS
Port
ⁿ/ₐ
GEW
Piston rod female thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ØC
[mm]
C1
ØC1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ØO
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
ØS
[mm]
CH
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AC1VIS
Front accessories
ⁿ/ₐ
AC2VIS
Rear accessories
ⁿ/ₐ
AC3VIS
Left sensors
ⁿ/ₐ
AC4VIS
Right sensors
ⁿ/ₐ
3.EMF.12010
3.EMF.12010
12
10
M5
M3
23.5
13.0
6.0
5.5
28.0
26.0
11.0
32.5
-
6.5
10.5
3.7
6.0
3.7
7.0
38.0
-
M3
M5
-
8.0
5.0
2.0
9.5
16.5
-
N/A
-
-
3.EMF.12025
3.EMF.12025
12
25
M5
M3
23.5
13.0
6.0
5.5
28.0
26.0
11.0
32.5
-
6.5
10.5
3.7
6.0
3.7
7.0
38.0
-
M3
M5
-
8.0
5.0
2.0
9.5
16.5
-
N/A
-
-
3.EMF.16010
3.EMF.16010
16
10
M5
M5
28.0
20.0
8.0
7.5
33.0
28.0
11.0
33.0
-
6.7
10.5
3.7
6.0
3.7
10.0
37.5
-
M5
M5
20
8.0
7.0
2.0
10.0
19.0
-
N/A
-
-
3.EMF.16025
3.EMF.16025
16
25
M5
M5
28.0
20.0
8.0
7.5
33.0
28.0
11.0
33.0
-
6.7
10.5
3.7
6.0
3.7
10.0
37.5
-
M5
M5
20
8.0
7.0
2.0
10.0
19.0
-
N/A
-
-
3.EMF.20010
3.EMF.20010
20
10
M5
M5
32.0
22.0
10.0
9.0
37.0
32.0
11.0
32.0
-
6.5
10.5
4.6
7.5
4.6
10.0
36.5
-
M5
M5
22
8.0
8.0
2.0
11.0
21.0
-
N/A
-
-
3.EMF.20025
3.EMF.20025
20
25
M5
M5
32.0
22.0
10.0
9.0
37.0
32.0
11.0
32.0
-
6.5
10.5
4.6
7.5
4.6
10.0
36.5
-
M5
M5
22
8.0
8.0
2.0
11.0
21.0
-
N/A
-
-
3.EMF.25010
3.EMF.25010
25
10
G 1/8
M5
37.0
26.0
10.0
9.0
47.5
39.0
18.0
33.0
36.5
8.5
8.5
4.6
7.5
4.6
10.0
42.5
20
M5
G1/8
28
15.0
8.0
2.0
14.0
28.0
-
N/A
-
-
3.EMF.25025
3.EMF.25025
25
25
G 1/8
M5
37.0
26.0
10.0
9.0
47.5
39.0
18.0
33.0
36.5
8.5
8.5
4.6
7.5
4.6
10.0
42.5
20
M5
G1/8
28
15.0
8.0
2.0
14.0
28.0
-
N/A
-
-
3.EMF.32010
3.EMF.32010
32
10
G 1/8
M6
45.0
32.0
12.0
11.0
56.0
48.0
18.0
37.0
40.8
10.0
10.0
5.5
10.0
5.5
15.0
48.3
25
M6
G1/8
36
15.0
10.0
2.5
18.0
32.0
-
N/A
-
-
3.EMF.32025
3.EMF.32025
32
25
G 1/8
M6
45.0
32.0
12.0
11.0
56.0
48.0
18.0
37.0
40.8
10.0
10.0
5.5
10.0
5.5
15.0
48.3
25
M6
G1/8
36
15.0
10.0
2.5
18.0
32.0
-
N/A
-
-
3.EMF.40010
3.EMF.40010
40
10
G 1/8
M6
54.5
40.0
12.0
11.0
62.7
54.5
18.0
39.5
44.7
10.0
10.0
5.5
10.0
5.5
15.0
53.2
30
M6
G1/8
40
15.0
10.0
2.5
20.0
35.5
-
N/A
-
-
3.EMF.40025
3.EMF.40025
40
25
G 1/8
M6
54.5
40.0
12.0
11.0
62.7
54.5
18.0
39.5
44.7
10.0
10.0
5.5
10.0
5.5
15.0
53.2
30
M6
G1/8
40
15.0
10.0
2.5
20.0
35.5
-
N/A
-
-
3.EMF.50025
3.EMF.50025
50
25
G 1/8
M8
66.0
50.0
16.0
15.0
73.0
66.0
18.0
39.5
46.2
11.0
11.0
6.6
11.0
6.6
18.0
53.2
35
M8
G1/8
50
15.0
13.0
3.5
25.0
40.0
-
N/A
-
-
3.EMF.63025
3.EMF.63025
63
25
G 1/8
M8
80.0
62.0
16.0
15.0
88.0
80.0
23.0
42.0
48.7
12.0
12.0
9.0
15.0
9.0
18.0
57.7
35
M8
G1/8
62
15.0
13.0
3.5
31.0
48.0
-
N/A
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성