SHHC - Coupling
SHAC
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{shac/coupling/shhc.prj},{NB=SHHC-40x50-8Kx8K(1)},{MODEL=SHHC-40x50},{DX=40},{LX=50},{LFX=23.0},{LPX=20.300},{FX=5.500},{MX=5.0},{TORQUEX=8.00},{SSS=1},{D1X=8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19},{D1M=19.000},{D1=8.000},{D2=8.000},{FXW1=0.000},{FXW2=0.000},{SL=0.0000},{S1=0.000},{S2=2.000},{MH=5.000},{MS=2.000},{ML=0.000},{FXW=0.000},{FXH=0.000},{K=17.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
[N*m]
SHHC-16x29-4Kx4K(1)
SHHC-16x29
16
29
12.5
12
3
M2.5
1
SHHC-20x33-5Kx5K(1)
SHHC-20x33
20
33
14.1
12.7
3.8
M2.5
1
SHHC-25x39-5Kx5K(1)
SHHC-25x39
25
39
16.9
17.7
3.9
M3
1.5
SHHC-32x45-5Kx5K(1)
SHHC-32x45
32
45
20
20
4.5
M4
3.5
SHHC-40x50-8Kx8K(1)
SHHC-40x50
40
50
23
20.3
5.5
M5
8
SHHC-44x46-8Kx8K(1)
SHHC-44x46
44
46
20.7
18.4
7
M5
8
SHHC-50x53-10Kx10K(1)
SHHC-50x53
50
53
24.2
22.35
7.5
M6
13
SHHC-50x58-10Kx10K(1)
SHHC-50x58
50
58
26.5
22.35
6.3
M6
13
SHHC-55x57-10Kx10K(1)
SHHC-55x57
55
57
31
17
6.3
M6
13
SHHC-63x71-14Kx14K(1)
SHHC-63x71
63
71
32.8
26.2
7.8
M8
28
SHHC-70x77-14Kx14K(1)
SHHC-70x77
70
77
32
25
7.7
M8
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성