카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SHA-PTR - Handwheel - With revolving foldaway handle
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Handwheels - Technoplastic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handwheels_plastic/sha_ptr.prj},{NB=hpc_SHA-125-PTR-6_0},{POS=0},{D11=6},{OPT=1},{D1=6},{DX1=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18},{DX2=6,7,8,9,10,11,12,13,14},{OPT1='1','Sans rainure clavette','0','Avec rainure clavette'},{D=125},{H=51},{C=24},{A=24},{E=12},{F=28},{L=103},{L1=54},{G=21},{P=52},{N=M4},{INFO=INFO},{PPATH=sha_ptr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D11
Pre-bore
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
HPC - SHA-100-PTR-4
SHA-100-PTR-4
4
100
46
20
24
12
24
98
50
21
52
M4
HPC - SHA-125-PTR-6
SHA-125-PTR-6
6
125
51
24
24
12
28
103
54
21
52
M4
HPC - SHA-160-PTR-6
SHA-160-PTR-6
6
160
61
28
32
15
31
133
65
23
72
M5
HPC - SHA-200-PTR-6
SHA-200-PTR-6
6
200
74
32
40
15
40
166
79
26
92
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성