카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SH120 - High Precision SH120 of Planetary Reducer
PRiCi FA
Rotating motion parts
Cam indexers·planetary gear
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b10/sh120.prj},{NB=SH120-3-F95-S125-M5-d19},{MAT=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=anodic oxidation},{SUR2=yang ji yang hua},{CODE=SH120},{MYCODE=P_SH120},{VAR10=3},{VAR15=95},{AV151=95,[95:110/1]},{VAR20=125},{AV201=[125:140/1]},{VAR25=5},{VAR30=19},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX10
L
[mm]
FIX15
JS
[mm]
FIX20
NJ
[N*m]
FIX25
EDZS
ⁿ/ₐ
FIX30
BX
ⁿ/ₐ
FIX35
GX
ⁿ/ₐ
FIX40
GL
[kg*cm]
FIX45
WD
[℃]
FIX50
FHDJ
ⁿ/ₐ
FIX55
XL
ⁿ/ₐ
FIX60
ZL
[kg]
FIX65
h
[h]
SH120-3-F95-S125-M5-d19
SH120-3-F95-S125-M5-d19
Equivalent to A6061
anodic oxidation
SH120
112
1
260
2300
≤5
27
2.38
-25~90
IP64
≥97%
4.6
20000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성