SH - Ejector Sleeve Form S Hardened
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 6 ( Ejector Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section6/sh.prj},{NB=SH-10x5x150},{BESTNR1=SH},{D=10},{B=5.0},{L=150},{C=45},{T=5},{H=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
C
Length
[mm]
T
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
SH-3x1.5x60
SH-3x1.5x60
3
1.5
60
35
3
6
SH-3x1.5x75
SH-3x1.5x75
3
1.5
75
35
3
6
SH-3x1.5x100
SH-3x1.5x100
3
1.5
100
35
3
6
SH-3x1.5x125
SH-3x1.5x125
3
1.5
125
35
3
6
SH-3x1.5x150
SH-3x1.5x150
3
1.5
150
35
3
6
SH-3x1.5x175
SH-3x1.5x175
3
1.5
175
35
3
6
SH-3x1.6x60
SH-3x1.6x60
3
1.6
60
35
3
6
SH-3x1.6x75
SH-3x1.6x75
3
1.6
75
35
3
6
SH-3x1.6x100
SH-3x1.6x100
3
1.6
100
35
3
6
SH-3x1.6x125
SH-3x1.6x125
3
1.6
125
35
3
6
SH-3x1.6x150
SH-3x1.6x150
3
1.6
150
35
3
6
SH-3x1.6x175
SH-3x1.6x175
3
1.6
175
35
3
6
SH-4x1.5x60
SH-4x1.5x60
4
1.5
60
35
3
8
SH-4x1.5x75
SH-4x1.5x75
4
1.5
75
35
3
8
SH-4x1.5x100
SH-4x1.5x100
4
1.5
100
35
3
8
SH-4x1.5x125
SH-4x1.5x125
4
1.5
125
35
3
8
SH-4x1.5x150
SH-4x1.5x150
4
1.5
150
35
3
8
SH-4x1.5x175
SH-4x1.5x175
4
1.5
175
35
3
8
SH-4x1.5x200
SH-4x1.5x200
4
1.5
200
35
3
8
SH-4x1.5x225
SH-4x1.5x225
4
1.5
225
35
3
8
SH-4x1.5x250
SH-4x1.5x250
4
1.5
250
35
3
8
SH-4x2x60
SH-4x2x60
4
2.0
60
35
3
8
SH-4x2x75
SH-4x2x75
4
2.0
75
35
3
8
SH-4x2x100
SH-4x2x100
4
2.0
100
35
3
8
SH-4x2x125
SH-4x2x125
4
2.0
125
35
3
8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성