카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 60 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_60.prj},{NB=SH60-100(0)},{CODE=SH60-100},{DO=60.0},{DI=30.0},{LO=100},{RG=441.2},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=8470},{S2=21.6},{F2=9540},{SN=24.0},{FN=10590},{SB=28.0},{FB=12353},{MAT=Cr-Si},{BXH=14,50 x 9,70},{DE=59.5},{B=14.500},{H=9.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH60-060
SH60-060
60.0
30.0
60
735.3
0.000
0.000
60.000
11.5
8470
13.0
9540
14.4
10590
16.8
14,50 x 9,70
9.700
SH60-070
SH60-070
60.0
30.0
70
630.2
0.000
0.000
70.000
13.4
8470
15.1
9540
16.8
10590
19.6
14,50 x 9,70
9.700
SH60-080
SH60-080
60.0
30.0
80
551.5
0.000
0.000
80.000
15.4
8470
17.3
9540
19.2
10590
22.4
14,50 x 9,70
9.700
SH60-090
SH60-090
60.0
30.0
90
490.2
0.000
0.000
90.000
17.3
8470
19.4
9540
21.6
10590
25.2
14,50 x 9,70
9.700
SH60-100
SH60-100
60.0
30.0
100
441.2
0.000
0.000
100.000
19.2
8470
21.6
9540
24.0
10590
28.0
14,50 x 9,70
9.700
SH60-125
SH60-125
60.0
30.0
125
352.9
0.000
0.000
125.000
24.0
8470
27.0
9540
30.0
10590
35.0
14,50 x 9,70
9.700
SH60-150
SH60-150
60.0
30.0
150
294.1
0.000
0.000
150.000
28.8
8470
32.4
9540
36.0
10590
42.0
14,50 x 9,70
9.700
SH60-175
SH60-175
60.0
30.0
175
252.1
0.000
0.000
175.000
33.6
8470
37.8
9540
42.0
10590
49.0
14,50 x 9,70
9.700
SH60-200
SH60-200
60.0
30.0
200
220.6
0.000
0.000
200.000
38.4
8470
43.2
9540
48.0
10590
56.0
14,50 x 9,70
9.700
SH60-250
SH60-250
60.0
30.0
250
176.5
0.000
0.000
250.000
48.0
8470
54.0
9540
60.0
10590
70.0
14,50 x 9,70
9.700
SH60-300
SH60-300
60.0
30.0
300
147.1
0.000
0.000
300.000
57.6
8470
64.8
9540
72.0
10590
84.0
14,50 x 9,70
9.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성