카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 40 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_40.prj},{NB=SH40-090(0)},{CODE=SH40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=217.8},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=3770},{S2=19.4},{F2=4240},{SN=21.6},{FN=4710},{SB=25.2},{FB=5490},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,65 x 6,45},{DE=39.7},{B=9.650},{H=6.450}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH40-040
SH40-040
40.0
20.0
40
490.2
0.000
0.000
40.000
7.7
3770
8.6
4240
9.6
4710
11.2
9,65 x 6,45
6.450
SH40-050
SH40-050
40.0
20.0
50
392.2
0.000
0.000
50.000
9.6
3770
10.8
4240
12.0
4710
14.0
9,65 x 6,45
6.450
SH40-060
SH40-060
40.0
20.0
60
326.8
0.000
0.000
60.000
11.5
3770
13.0
4240
14.4
4710
16.8
9,65 x 6,45
6.450
SH40-070
SH40-070
40.0
20.0
70
280.1
0.000
0.000
70.000
13.4
3770
15.1
4240
16.8
4710
19.6
9,65 x 6,45
6.450
SH40-080
SH40-080
40.0
20.0
80
245.1
0.000
0.000
80.000
15.4
3770
17.3
4240
19.2
4710
22.4
9,65 x 6,45
6.450
SH40-090
SH40-090
40.0
20.0
90
217.8
0.000
0.000
90.000
17.3
3770
19.4
4240
21.6
4710
25.2
9,65 x 6,45
6.450
SH40-100
SH40-100
40.0
20.0
100
196.1
0.000
0.000
100.000
19.2
3770
21.6
4240
24.0
4710
28.0
9,65 x 6,45
6.450
SH40-125
SH40-125
40.0
20.0
125
156.9
0.000
0.000
125.000
24.0
3770
27.0
4240
30.0
4710
35.0
9,65 x 6,45
6.450
SH40-150
SH40-150
40.0
20.0
150
130.7
0.000
0.000
150.000
28.8
3770
32.4
4240
36.0
4710
42.0
9,65 x 6,45
6.450
SH40-175
SH40-175
40.0
20.0
175
112.0
0.000
0.000
175.000
33.6
3770
37.8
4240
42.0
4710
49.0
9,65 x 6,45
6.450
SH40-200
SH40-200
40.0
20.0
200
98.0
0.000
0.000
200.000
38.4
3770
43.2
4240
48.0
4710
56.0
9,65 x 6,45
6.450
SH40-250
SH40-250
40.0
20.0
250
78.4
0.000
0.000
250.000
48.0
3770
54.0
4240
60.0
4710
70.0
9,65 x 6,45
6.450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성