카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 27 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_27.prj},{NB=SH27-060(0)},{CODE=SH27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=149.0},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=1716},{S2=13.0},{F2=1932},{SN=14.4},{FN=2150},{SB=16.8},{FB=2504},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,50 x 4,25},{DE=26.7},{B=6.500},{H=4.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH27-025
SH27-025
27.0
13.5
25
356.9
0.000
0.000
25.000
4.8
1716
5.4
1932
6.0
2150
7.0
6,50 x 4,25
4.250
SH27-030
SH27-030
27.0
13.5
30
298.1
0.000
0.000
30.000
5.8
1716
6.5
1932
7.2
2150
8.4
6,50 x 4,25
4.250
SH27-035
SH27-035
27.0
13.5
35
256.9
0.000
0.000
35.000
6.7
1716
7.6
1932
8.4
2150
9.8
6,50 x 4,25
4.250
SH27-040
SH27-040
27.0
13.5
40
223.6
0.000
0.000
40.000
7.7
1716
8.6
1932
9.6
2150
11.2
6,50 x 4,25
4.250
SH27-045
SH27-045
27.0
13.5
45
199.0
0.000
0.000
45.000
8.6
1716
9.7
1932
10.8
2150
12.6
6,50 x 4,25
4.250
SH27-050
SH27-050
27.0
13.5
50
178.9
0.000
0.000
50.000
9.6
1716
10.8
1932
12.0
2150
14.0
6,50 x 4,25
4.250
SH27-055
SH27-055
27.0
13.5
55
161.8
0.000
0.000
55.000
10.6
1716
11.9
1932
13.2
2150
15.4
6,50 x 4,25
4.250
SH27-060
SH27-060
27.0
13.5
60
149.0
0.000
0.000
60.000
11.5
1716
13.0
1932
14.4
2150
16.8
6,50 x 4,25
4.250
SH27-065
SH27-065
27.0
13.5
65
137.3
0.000
0.000
65.000
12.5
1716
14.0
1932
15.6
2150
18.2
6,50 x 4,25
4.250
SH27-070
SH27-070
27.0
13.5
70
127.8
0.000
0.000
70.000
13.4
1716
15.1
1932
16.8
2150
19.6
6,50 x 4,25
4.250
SH27-075
SH27-075
27.0
13.5
75
118.6
0.000
0.000
75.000
14.4
1716
16.2
1932
18.0
2150
21.0
6,50 x 4,25
4.250
SH27-080
SH27-080
27.0
13.5
80
111.8
0.000
0.000
80.000
15.4
1716
17.3
1932
19.2
2150
22.4
6,50 x 4,25
4.250
SH27-090
SH27-090
27.0
13.5
90
99.3
0.000
0.000
90.000
17.3
1716
19.4
1932
21.6
2150
25.2
6,50 x 4,25
4.250
SH27-100
SH27-100
27.0
13.5
100
89.4
0.000
0.000
100.000
19.2
1716
21.6
1932
24.0
2150
28.0
6,50 x 4,25
4.250
SH27-125
SH27-125
27.0
13.5
125
71.6
0.000
0.000
125.000
24.0
1716
27.0
1932
30.0
2150
35.0
6,50 x 4,25
4.250
SH27-150
SH27-150
27.0
13.5
150
59.6
0.000
0.000
150.000
28.8
1716
32.4
1932
36.0
2150
42.0
6,50 x 4,25
4.250
SH27-175
SH27-175
27.0
13.5
175
51.1
0.000
0.000
175.000
33.6
1716
37.8
1932
42.0
2150
49.0
6,50 x 4,25
4.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성