카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 22 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_22.prj},{NB=SH22-060(0)},{CODE=SH22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=98.6},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=1138},{S2=13.0},{F2=1275},{SN=14.4},{FN=1422},{SB=16.8},{FB=1657},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,10 x 3,70},{DE=21.6},{B=5.100},{H=3.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH22-025
SH22-025
22.0
11.0
25
236.9
0.000
0.000
25.000
4.8
1138
5.4
1275
6.0
1422
7.0
5,10 x 3,70
3.700
SH22-030
SH22-030
22.0
11.0
30
197.3
0.000
0.000
30.000
5.8
1138
6.5
1275
7.2
1422
8.4
5,10 x 3,70
3.700
SH22-035
SH22-035
22.0
11.0
35
169.6
0.000
0.000
35.000
6.7
1138
7.6
1275
8.4
1422
9.8
5,10 x 3,70
3.700
SH22-040
SH22-040
22.0
11.0
40
148.0
0.000
0.000
40.000
7.7
1138
8.6
1275
9.6
1422
11.2
5,10 x 3,70
3.700
SH22-045
SH22-045
22.0
11.0
45
131.4
0.000
0.000
45.000
8.6
1138
9.7
1275
10.8
1422
12.6
5,10 x 3,70
3.700
SH22-050
SH22-050
22.0
11.0
50
118.4
0.000
0.000
50.000
9.6
1138
10.8
1275
12.0
1422
14.0
5,10 x 3,70
3.700
SH22-055
SH22-055
22.0
11.0
55
107.3
0.000
0.000
55.000
10.6
1138
11.9
1275
13.2
1422
15.4
5,10 x 3,70
3.700
SH22-060
SH22-060
22.0
11.0
60
98.6
0.000
0.000
60.000
11.5
1138
13.0
1275
14.4
1422
16.8
5,10 x 3,70
3.700
SH22-065
SH22-065
22.0
11.0
65
91.0
0.000
0.000
65.000
12.5
1138
14.0
1275
15.6
1422
18.2
5,10 x 3,70
3.700
SH22-070
SH22-070
22.0
11.0
70
84.6
0.000
0.000
70.000
13.4
1138
15.1
1275
16.8
1422
19.6
5,10 x 3,70
3.700
SH22-075
SH22-075
22.0
11.0
75
78.8
0.000
0.000
75.000
14.4
1138
16.2
1275
18.0
1422
21.0
5,10 x 3,70
3.700
SH22-080
SH22-080
22.0
11.0
80
74.0
0.000
0.000
80.000
15.4
1138
17.3
1275
19.2
1422
22.4
5,10 x 3,70
3.700
SH22-090
SH22-090
22.0
11.0
90
65.8
0.000
0.000
90.000
17.3
1138
19.4
1275
21.6
1422
25.2
5,10 x 3,70
3.700
SH22-100
SH22-100
22.0
11.0
100
59.2
0.000
0.000
100.000
19.2
1138
21.6
1275
24.0
1422
28.0
5,10 x 3,70
3.700
SH22-125
SH22-125
22.0
11.0
125
47.4
0.000
0.000
125.000
24.0
1138
27.0
1275
30.0
1422
35.0
5,10 x 3,70
3.700
SH22-150
SH22-150
22.0
11.0
150
39.4
0.000
0.000
150.000
28.8
1138
32.4
1275
36.0
1422
42.0
5,10 x 3,70
3.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성