카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 20 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_20.prj},{NB=SH20-060(0)},{CODE=SH20-060},{DO=20.0},{DI=10.0},{LO=60},{RG=81.7},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=941},{S2=13.0},{F2=1059},{SN=14.4},{FN=1177},{SB=16.8},{FB=1372},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,95 x 3,30},{DE=19.7},{B=4.950},{H=3.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH20-025
SH20-025
20.0
10.0
25
196.1
0.000
0.000
25.000
4.8
941
5.4
1059
6.0
1177
7.0
4,95 x 3,30
3.300
SH20-030
SH20-030
20.0
10.0
30
163.3
0.000
0.000
30.000
5.8
941
6.5
1059
7.2
1177
8.4
4,95 x 3,30
3.300
SH20-035
SH20-035
20.0
10.0
35
140.0
0.000
0.000
35.000
6.7
941
7.6
1059
8.4
1177
9.8
4,95 x 3,30
3.300
SH20-040
SH20-040
20.0
10.0
40
122.6
0.000
0.000
40.000
7.7
941
8.6
1059
9.6
1177
11.2
4,95 x 3,30
3.300
SH20-045
SH20-045
20.0
10.0
45
108.9
0.000
0.000
45.000
8.6
941
9.7
1059
10.8
1177
12.6
4,95 x 3,30
3.300
SH20-050
SH20-050
20.0
10.0
50
98.0
0.000
0.000
50.000
9.6
941
10.8
1059
12.0
1177
14.0
4,95 x 3,30
3.300
SH20-055
SH20-055
20.0
10.0
55
89.1
0.000
0.000
55.000
10.6
941
11.9
1059
13.2
1177
15.4
4,95 x 3,30
3.300
SH20-060
SH20-060
20.0
10.0
60
81.7
0.000
0.000
60.000
11.5
941
13.0
1059
14.4
1177
16.8
4,95 x 3,30
3.300
SH20-065
SH20-065
20.0
10.0
65
75.4
0.000
0.000
65.000
12.5
941
14.0
1059
15.6
1177
18.2
4,95 x 3,30
3.300
SH20-070
SH20-070
20.0
10.0
70
70.0
0.000
0.000
70.000
13.4
941
15.1
1059
16.8
1177
19.6
4,95 x 3,30
3.300
SH20-075
SH20-075
20.0
10.0
75
65.4
0.000
0.000
75.000
14.4
941
16.2
1059
18.0
1177
21.0
4,95 x 3,30
3.300
SH20-080
SH20-080
20.0
10.0
80
61.3
0.000
0.000
80.000
15.4
941
17.3
1059
19.2
1177
22.4
4,95 x 3,30
3.300
SH20-090
SH20-090
20.0
10.0
90
54.4
0.000
0.000
90.000
17.3
941
19.4
1059
21.6
1177
25.2
4,95 x 3,30
3.300
SH20-100
SH20-100
20.0
10.0
100
49.0
0.000
0.000
100.000
19.2
941
21.6
1059
24.0
1177
28.0
4,95 x 3,30
3.300
SH20-125
SH20-125
20.0
10.0
125
39.2
0.000
0.000
125.000
24.0
941
27.0
1059
30.0
1177
35.0
4,95 x 3,30
3.300
SH20-150
SH20-150
20.0
10.0
150
32.6
0.000
0.000
150.000
28.8
941
32.4
1059
36.0
1177
42.0
4,95 x 3,30
3.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성