카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 18 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_18.prj},{NB=SH18-055(0)},{CODE=SH18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=72.0},{SX=0.0},{S1=10.6},{F1=765},{S2=11.9},{F2=853},{SN=13.2},{FN=951},{SB=15.4},{FB=1108},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,00 x 2,85},{DE=17.4},{B=4.000},{H=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH18-025
SH18-025
18.0
9.0
25
158.4
0.000
0.000
25.000
4.8
765
5.4
853
6.0
951
7.0
4,00 x 2,85
2.850
SH18-030
SH18-030
18.0
9.0
30
132.1
0.000
0.000
30.000
5.8
765
6.5
853
7.2
951
8.4
4,00 x 2,85
2.850
SH18-035
SH18-035
18.0
9.0
35
113.1
0.000
0.000
35.000
6.7
765
7.6
853
8.4
951
9.8
4,00 x 2,85
2.850
SH18-040
SH18-040
18.0
9.0
40
99.0
0.000
0.000
40.000
7.7
765
8.6
853
9.6
951
11.2
4,00 x 2,85
2.850
SH18-045
SH18-045
18.0
9.0
45
88.0
0.000
0.000
45.000
8.6
765
9.7
853
10.8
951
12.6
4,00 x 2,85
2.850
SH18-050
SH18-050
18.0
9.0
50
79.2
0.000
0.000
50.000
9.6
765
10.8
853
12.0
951
14.0
4,00 x 2,85
2.850
SH18-055
SH18-055
18.0
9.0
55
72.0
0.000
0.000
55.000
10.6
765
11.9
853
13.2
951
15.4
4,00 x 2,85
2.850
SH18-060
SH18-060
18.0
9.0
60
66.0
0.000
0.000
60.000
11.5
765
13.0
853
14.4
951
16.8
4,00 x 2,85
2.850
SH18-065
SH18-065
18.0
9.0
65
60.9
0.000
0.000
65.000
12.5
765
14.0
853
15.6
951
18.2
4,00 x 2,85
2.850
SH18-070
SH18-070
18.0
9.0
70
56.6
0.000
0.000
70.000
13.4
765
15.1
853
16.8
951
19.6
4,00 x 2,85
2.850
SH18-075
SH18-075
18.0
9.0
75
52.8
0.000
0.000
75.000
14.4
765
16.2
853
18.0
951
21.0
4,00 x 2,85
2.850
SH18-080
SH18-080
18.0
9.0
80
49.5
0.000
0.000
80.000
15.4
765
17.3
853
19.2
951
22.4
4,00 x 2,85
2.850
SH18-090
SH18-090
18.0
9.0
90
44.1
0.000
0.000
90.000
17.3
765
19.4
853
21.6
951
25.2
4,00 x 2,85
2.850
SH18-100
SH18-100
18.0
9.0
100
39.6
0.000
0.000
100.000
19.2
765
21.6
853
24.0
951
28.0
4,00 x 2,85
2.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성