카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 16 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_16.prj},{NB=SH16-055(0)},{CODE=SH16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=57.2},{SX=0.0},{S1=10.6},{F1=608},{S2=11.9},{F2=677},{SN=13.2},{FN=755},{SB=15.4},{FB=880},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,70 x 2,70},{DE=15.5},{B=3.700},{H=2.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH16-025
SH16-025
16.0
8.0
25
125.8
0.000
0.000
25.000
4.8
608
5.4
677
6.0
755
7.0
3,70 x 2,70
2.700
SH16-030
SH16-030
16.0
8.0
30
104.8
0.000
0.000
30.000
5.8
608
6.5
677
7.2
755
8.4
3,70 x 2,70
2.700
SH16-035
SH16-035
16.0
8.0
35
89.8
0.000
0.000
35.000
6.7
608
7.6
677
8.4
755
9.8
3,70 x 2,70
2.700
SH16-040
SH16-040
16.0
8.0
40
78.6
0.000
0.000
40.000
7.7
608
8.6
677
9.6
755
11.2
3,70 x 2,70
2.700
SH16-045
SH16-045
16.0
8.0
45
69.8
0.000
0.000
45.000
8.6
608
9.7
677
10.8
755
12.6
3,70 x 2,70
2.700
SH16-050
SH16-050
16.0
8.0
50
62.8
0.000
0.000
50.000
9.6
608
10.8
677
12.0
755
14.0
3,70 x 2,70
2.700
SH16-055
SH16-055
16.0
8.0
55
57.2
0.000
0.000
55.000
10.6
608
11.9
677
13.2
755
15.4
3,70 x 2,70
2.700
SH16-060
SH16-060
16.0
8.0
60
52.4
0.000
0.000
60.000
11.5
608
13.0
677
14.4
755
16.8
3,70 x 2,70
2.700
SH16-065
SH16-065
16.0
8.0
65
48.3
0.000
0.000
65.000
12.5
608
14.0
677
15.6
755
18.2
3,70 x 2,70
2.700
SH16-070
SH16-070
16.0
8.0
70
44.9
0.000
0.000
70.000
13.4
608
15.1
677
16.8
755
19.6
3,70 x 2,70
2.700
SH16-075
SH16-075
16.0
8.0
75
42.0
0.000
0.000
75.000
14.4
608
16.2
677
18.0
755
21.0
3,70 x 2,70
2.700
SH16-080
SH16-080
16.0
8.0
80
39.3
0.000
0.000
80.000
15.4
608
17.3
677
19.2
755
22.4
3,70 x 2,70
2.700
SH16-090
SH16-090
16.0
8.0
90
35.0
0.000
0.000
90.000
17.3
608
19.4
677
21.6
755
25.2
3,70 x 2,70
2.700
SH16-100
SH16-100
16.0
8.0
100
31.5
0.000
0.000
100.000
19.2
608
21.6
677
24.0
755
28.0
3,70 x 2,70
2.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성