카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 14 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_14.prj},{NB=SH14-050(0)},{CODE=SH14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=48.1},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=461},{S2=10.8},{F2=520},{SN=12.0},{FN=579},{SB=14.0},{FB=674},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,40 x 2,25},{DE=13.8},{B=3.400},{H=2.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH14-025
SH14-025
14.0
7.0
25
96.4
0.000
0.000
25.000
4.8
461
5.4
520
6.0
579
7.0
3,40 x 2,25
2.250
SH14-030
SH14-030
14.0
7.0
30
80.3
0.000
0.000
30.000
5.8
461
6.5
520
7.2
579
8.4
3,40 x 2,25
2.250
SH14-035
SH14-035
14.0
7.0
35
68.8
0.000
0.000
35.000
6.7
461
7.6
520
8.4
579
9.8
3,40 x 2,25
2.250
SH14-040
SH14-040
14.0
7.0
40
60.2
0.000
0.000
40.000
7.7
461
8.6
520
9.6
579
11.2
3,40 x 2,25
2.250
SH14-045
SH14-045
14.0
7.0
45
53.5
0.000
0.000
45.000
8.6
461
9.7
520
10.8
579
12.6
3,40 x 2,25
2.250
SH14-050
SH14-050
14.0
7.0
50
48.1
0.000
0.000
50.000
9.6
461
10.8
520
12.0
579
14.0
3,40 x 2,25
2.250
SH14-055
SH14-055
14.0
7.0
55
43.7
0.000
0.000
55.000
10.6
461
11.9
520
13.2
579
15.4
3,40 x 2,25
2.250
SH14-060
SH14-060
14.0
7.0
60
40.1
0.000
0.000
60.000
11.5
461
13.0
520
14.4
579
16.8
3,40 x 2,25
2.250
SH14-065
SH14-065
14.0
7.0
65
37.1
0.000
0.000
65.000
12.5
461
14.0
520
15.6
579
18.2
3,40 x 2,25
2.250
SH14-070
SH14-070
14.0
7.0
70
34.4
0.000
0.000
70.000
13.4
461
15.1
520
16.8
579
19.6
3,40 x 2,25
2.250
SH14-075
SH14-075
14.0
7.0
75
32.1
0.000
0.000
75.000
14.4
461
16.2
520
18.0
579
21.0
3,40 x 2,25
2.250
SH14-080
SH14-080
14.0
7.0
80
30.1
0.000
0.000
80.000
15.4
461
17.3
520
19.2
579
22.4
3,40 x 2,25
2.250
SH14-090
SH14-090
14.0
7.0
90
26.7
0.000
0.000
90.000
17.3
461
19.4
520
21.6
579
25.2
3,40 x 2,25
2.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성