카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SH Ø 12 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SH
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_12.prj},{NB=SH12-045(0)},{CODE=SH12-045},{DO=12.0},{DI=6.0},{LO=45},{RG=39.0},{SX=0.0},{S1=8.6},{F1=333},{S2=9.7},{F2=373},{SN=10.8},{FN=422},{SB=12.6},{FB=492},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,70 x 2,00},{DE=11.7},{B=2.700},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SH12-020
SH12-020
12.0
6.0
20
87.3
0.000
0.000
20.000
3.8
333
4.3
373
4.8
422
5.6
2,70 x 2,00
2.000
SH12-025
SH12-025
12.0
6.0
25
69.6
0.000
0.000
25.000
4.8
333
5.4
373
6.0
422
7.0
2,70 x 2,00
2.000
SH12-030
SH12-030
12.0
6.0
30
58.5
0.000
0.000
30.000
5.8
333
6.5
373
7.2
422
8.4
2,70 x 2,00
2.000
SH12-035
SH12-035
12.0
6.0
35
50.1
0.000
0.000
35.000
6.7
333
7.6
373
8.4
422
9.8
2,70 x 2,00
2.000
SH12-040
SH12-040
12.0
6.0
40
43.8
0.000
0.000
40.000
7.7
333
8.6
373
9.6
422
11.2
2,70 x 2,00
2.000
SH12-045
SH12-045
12.0
6.0
45
39.0
0.000
0.000
45.000
8.6
333
9.7
373
10.8
422
12.6
2,70 x 2,00
2.000
SH12-050
SH12-050
12.0
6.0
50
35.1
0.000
0.000
50.000
9.6
333
10.8
373
12.0
422
14.0
2,70 x 2,00
2.000
SH12-055
SH12-055
12.0
6.0
55
31.9
0.000
0.000
55.000
10.6
333
11.9
373
13.2
422
15.4
2,70 x 2,00
2.000
SH12-060
SH12-060
12.0
6.0
60
29.2
0.000
0.000
60.000
11.5
333
13.0
373
14.4
422
16.8
2,70 x 2,00
2.000
SH12-065
SH12-065
12.0
6.0
65
26.9
0.000
0.000
65.000
12.5
333
14.0
373
15.6
422
18.2
2,70 x 2,00
2.000
SH12-070
SH12-070
12.0
6.0
70
24.9
0.000
0.000
70.000
13.4
333
15.1
373
16.8
422
19.6
2,70 x 2,00
2.000
SH12-075
SH12-075
12.0
6.0
75
23.2
0.000
0.000
75.000
14.4
333
16.2
373
18.0
422
21.0
2,70 x 2,00
2.000
SH12-080
SH12-080
12.0
6.0
80
21.7
0.000
0.000
80.000
15.4
333
17.3
373
19.2
422
22.4
2,70 x 2,00
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성