SGT-STP-P - Grub Screw with Thrust Pad / Thrust Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SGT-STP-P - Grub Screw with Thrust Pad / Thrust Point
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/sgt_stp_p/sgt_stp_p.prj},{NB=SGT-M10-80-STP25-P},{CN=SGT-M10-80-STP25-P},{M=M10},{M1=10},{L=80},{D1=25},{D1S=21},{H1=15},{B=5},{E=6.9},{DS=16},{XMIN=7.5},{XMAX=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Dimension L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
H1
Dimension H1
[mm]
B
Dimension B
[mm]
E
Dimension e
[mm]
DS
Dimension d
[mm]
XMIN
Dimension X min.
[mm]
XMAX
Dimension X max.
[mm]
SGT-M6-30-STP12-P
SGT-M6-30-STP12-P
M6
30
12
9
3
4.5
8
7.5
16
SGT-M6-35-STP12-P
SGT-M6-35-STP12-P
M6
35
12
9
3
4.5
8
7.5
16
SGT-M6-40-STP12-P
SGT-M6-40-STP12-P
M6
40
12
9
3
4.5
8
7.5
16
SGT-M6-45-STP12-P
SGT-M6-45-STP12-P
M6
45
12
9
3
4.5
8
7.5
16
SGT-M6-50-STP12-P
SGT-M6-50-STP12-P
M6
50
12
9
3
4.5
8
7.5
16
SGT-M8-35-STP16-P
SGT-M8-35-STP16-P
M8
35
16
11
4
5.3
10
7.5
20
SGT-M8-40-STP16-P
SGT-M8-40-STP16-P
M8
40
16
11
4
5.3
10
7.5
20
SGT-M8-45-STP16-P
SGT-M8-45-STP16-P
M8
45
16
11
4
5.3
10
7.5
20
SGT-M8-50-STP16-P
SGT-M8-50-STP16-P
M8
50
16
11
4
5.3
10
7.5
20
SGT-M8-60-STP16-P
SGT-M8-60-STP16-P
M8
60
16
11
4
5.3
10
7.5
20
SGT-M8-70-STP16-P
SGT-M8-70-STP16-P
M8
70
16
11
4
5.3
10
7.5
20
SGT-M10-45-STP20-P
SGT-M10-45-STP20-P
M10
45
20
13
5
5.6
12
7.5
24
SGT-M10-50-STP20-P
SGT-M10-50-STP20-P
M10
50
20
13
5
5.6
12
7.5
24
SGT-M10-55-STP20-P
SGT-M10-55-STP20-P
M10
55
20
13
5
5.6
12
7.5
24
SGT-M10-60-STP20-P
SGT-M10-60-STP20-P
M10
60
20
13
5
5.6
12
7.5
24
SGT-M10-65-STP20-P
SGT-M10-65-STP20-P
M10
65
20
13
5
5.6
12
7.5
24
SGT-M10-80-STP20-P
SGT-M10-80-STP20-P
M10
80
20
13
5
5.6
12
7.5
24
SGT-M10-45-STP25-P
SGT-M10-45-STP25-P
M10
45
25
15
5
6.9
16
7.5
32
SGT-M10-50-STP25-P
SGT-M10-50-STP25-P
M10
50
25
15
5
6.9
16
7.5
32
SGT-M10-55-STP25-P
SGT-M10-55-STP25-P
M10
55
25
15
5
6.9
16
7.5
32
SGT-M10-60-STP25-P
SGT-M10-60-STP25-P
M10
60
25
15
5
6.9
16
7.5
32
SGT-M10-65-STP25-P
SGT-M10-65-STP25-P
M10
65
25
15
5
6.9
16
7.5
32
SGT-M10-80-STP25-P
SGT-M10-80-STP25-P
M10
80
25
15
5
6.9
16
7.5
32
SGT-M12-50-STP20-P
SGT-M12-50-STP20-P
M12
50
20
13
6
5.6
12
7.5
24
SGT-M12-60-STP20-P
SGT-M12-60-STP20-P
M12
60
20
13
6
5.6
12
7.5
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성