SGR412.2 SGR412.4 - 分割定位柱 (配件 襯套)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/sgr412-2_sgr412-4.prj},{NB=SGR412.2-0462},{TYPE1=SGR412.2-0462},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D1=16},{MXP=M16X1.5},{D2=12.2},{D3=16},{L1=12},{L2=15},{WS=17},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
SGR412.2-0454
SGR412.2-0454
鋼
YES
M12X1.5
4.2
SGR412.2-0455
SGR412.2-0455
鋼
YES
M12X1.5
5.2
SGR412.2-0456
SGR412.2-0456
鋼
YES
M12X1.5
6.2
SGR412.2-0458
SGR412.2-0458
鋼
YES
M16X1.5
8.2
SGR412.2-0460
SGR412.2-0460
鋼
YES
M16X1.5
10.2
SGR412.2-0462
SGR412.2-0462
鋼
YES
M16X1.5
12.2
SGR412.4-M12X1.5-4.2
SGR412.4-M12X1.5-4.2
SUS431
YES
M12X1.5
4.2
SGR412.4-M12X1.5-5.2
SGR412.4-M12X1.5-5.2
SUS431
YES
M12X1.5
5.2
SGR412.4-M12X1.5-6.2
SGR412.4-M12X1.5-6.2
SUS431
YES
M12X1.5
6.2
SGR412.4-M16X1.5-8.2
SGR412.4-M16X1.5-8.2
SUS431
YES
M16X1.5
8.2
SGR412.4-M16X1.5-10.2
SGR412.4-M16X1.5-10.2
SUS431
YES
M16X1.5
10.2
SGR412.4-M16X1.5-12.2
SGR412.4-M16X1.5-12.2
SUS431
YES
M16X1.5
12.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BD:不鏽鋼內外螺紋直通 - 不鏽鋼內外螺紋直通
AirTAC
13.05.2020
Fittings Mod.2530 NPTF
Camozzi
11.06.2024
GN412.4 - Stainless Steel-Positioning bushings
Berger Tools
04.04.2023
UES - Überwurfschraube
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表