您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
SGR172 - 襯套(搭配SGR771.1)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/sgr172.prj},{NB=SGR172-0118},{PN=SGR172-0118},{MA=鋼},{HA=HRC58~62},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{E=10.0},{F=6.0},{G=10.0},{H=13.0},{K=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
SGR172-0102
SGR172-0102
鋼
HRC58~62
YES
5.0
2.0
6.0
8.0
2.0
SGR172-0104
SGR172-0104
鋼
HRC58~62
YES
5.0
2.0
9.0
8.0
2.0
SGR172-0106
SGR172-0106
鋼
HRC58~62
YES
6.0
3.0
8.0
9.0
2.5
SGR172-0108
SGR172-0108
鋼
HRC58~62
YES
6.0
3.0
12.0
9.0
2.5
SGR172-0110
SGR172-0110
鋼
HRC58~62
YES
7.0
4.0
8.0
10.0
2.5
SGR172-0112
SGR172-0112
鋼
HRC58~62
YES
7.0
4.0
12.0
10.0
2.5
SGR172-0114
SGR172-0114
鋼
HRC58~62
YES
8.0
5.0
8.0
11.0
2.5
SGR172-0116
SGR172-0116
鋼
HRC58~62
YES
8.0
5.0
12.0
11.0
2.5
SGR172-0118
SGR172-0118
鋼
HRC58~62
YES
10.0
6.0
10.0
13.0
3.0
SGR172-0120
SGR172-0120
鋼
HRC58~62
YES
10.0
6.0
16.0
13.0
3.0
SGR172-0122
SGR172-0122
鋼
HRC58~62
YES
12.0
8.0
10.0
15.0
3.0
SGR172-0124
SGR172-0124
鋼
HRC58~62
YES
12.0
8.0
16.0
15.0
3.0
SGR172-0126
SGR172-0126
鋼
HRC58~62
YES
15.0
10.0
12.0
18.0
3.0
SGR172-0128
SGR172-0128
鋼
HRC58~62
YES
15.0
10.0
20.0
18.0
3.0
SGR172-0130
SGR172-0130
鋼
HRC58~62
YES
18.0
12.0
12.0
22.0
4.0
SGR172-0132
SGR172-0132
鋼
HRC58~62
YES
18.0
12.0
20.0
22.0
4.0
SGR172-0134
SGR172-0134
鋼
HRC58~62
YES
26.0
16.0
16.0
30.0
4.0
SGR172-0136
SGR172-0136
鋼
HRC58~62
YES
26.0
16.0
28.0
30.0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBCD - 襯套
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
3.11 - REDUCING BUSH
VDL
23.02.2023
N7840 - Fuehrungsbuchse mit Bund
Agathon
11.04.2022
POMBU PA66BU - 襯套
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
DAHUFP,DAHUFBP,DAHUFMP,DAHUFCP,DAHUF,DAHUFB,DAHUFM,DAHUFC - -DAHUFP
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
KIPP
27.05.2024
DALB,DADUJ - Bushings for locating pins/Straight type
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DM-02009 - Headless Press Fit Bushings - Type PM
Reid Supply
21.07.2021
DAHFP,DAHFBP,DAHFMP,DAHFCP,DAHFSP,DAHF,DAHFB,DAHFM,DAHFC,DAHFS - -DAHFP
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DAKH,DAKHM,DAKHS - -DAKH
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
XBG15_18 - Plane lock/Handle press type/Single point type
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NPQR-BK - Plug screw
Festo
26.09.2023
GN 900.6 - Rotary tables
Berger Tools
04.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表