SGE08 - One section of external thread and one end of internal thread type, standard spine type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sge08.prj},{NB=SGE08-D6-L20-F2-B0-P3-N3},{CODE=SGE08},{TYPE=One section of external thread and one end of internal thread type, standard spine type},{TOLERANCE=h8},{MAT=LY11},{MAT1=A2017},{SUR=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=20},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./$L1.]},{B=0},{P=3},{N=3},{ZZSD=N/A},{SD=0},{ZZLC=N/A},{ZZPCPD=N/A},{PD=0},{PC=0},{ZZNC=N/A},{NC=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
Tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
SGE08-D6-L20-F2-B0-P3-N3
SGE08
One section of external t...
h8
LY11
A2017
Hard anodized, oxide laye...
0.3
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성