目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
SGE06
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
手轮
SGE06_13 手轮-压纹手轮-无开口-转动手柄型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/shoulun/sge06/sge06.prj},{NB=SGE06-D40-d8},{CODE=SGE06},{LX1=AA},{D=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
握柄材质
ⁿ/ₐ
CZ3
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
A5056
[kg/pcs]
SUS304
[kg/pcs]
SGE06-D40-d8
转动手柄型
圆孔型
A5056
喷砂黑色阳极氧化
PA6(黑色)
SUM22L
发黑
8
18.8
14.5
14
25
12
15
6.5
22
5
0.05
0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表