SFNI - Ball screw SFNI
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/sfni_asmtab.prj},{NB=Z-SFNIR2005T4DC7-200-P0-F20-P8-CF},{DDX=20},{DAX=3.175},{DX=34.000},{AX=57.000},{BX=11.000},{LX1=51.000},{WX=45.000},{HX=40.000},{XX=5.500},{YX=9.500},{ZX=5.500},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{CAX=999.000},{COAX=1994.000},{RIX1=26.000},{SSS=14.000},{RL=1.80000},{R1=12.90000},{R2=12.50000},{R3=12.10000},{R4=0.90000},{R4D=4.34120},{R5L=3.00000},{R5=1.50000},{LL1=55.000},{ML=16.000},{LL2=12.000},{D1=15.000},{DD1=14.300},{LL3=1.150},{LL4=10.1500},{D2=15.000},{F1=±0.01},{P1=±0.01},{IX=5},{NX=1x4},{D22=M15X1},{M=M10X1},{BCN1=T4},{SP=FK10/FF10},{INFOTEXT=website},{DDX1=20},{IX1=05},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=F},{NT=NI},{RD=R},{TF=D},{AC=C7},{SL=200},{PG=P0},{F=20},{P=8},{CS=CF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
LRXLEAD
Lead screw OD x lead
ⁿ/ₐ
BCN
Bead circle number
ⁿ/ₐ
P1
toleranceP1
[mm]
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Q
[mm]
N
n
ⁿ/ₐ
CA
Ca
ⁿ/ₐ
COA
Coa
ⁿ/ₐ
LL1
L1
[mm]
ML
[mm]
LL2
L2
[mm]
D1
[mm]
DD1
[mm]
LL3
L3
[mm]
LL4
L4
[mm]
D2
[mm]
D22
toleranceD22
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SP
Support base (fixed side / support side)
ⁿ/ₐ
Z-SFNIR1605T4DC7-150-P0-F...
Z-SFNIR1605T4DC7-150-P0-F...
1605
1X4
±0.01
16
5
3.175
30
49
10
45
39
34
4.5
8
8
M6x1
1x4
888
1525
35.000
10.000
12.000
10.000
9.600
1.150
9.1500
12.000
M12X1
M10X1
FK10/FF10
Z-SFNIR1610T3DC7-150-P0-F...
Z-SFNIR1610T3DC7-150-P0-F...
1610
1X3
±0.01
16
5
3.175
30
49
10
45
39
34
4.5
8
8
M6x1
1x4
889
1525
35.000
10.000
12.000
10.000
9.600
1.150
9.1500
12.000
M12X1
M10X1
FK10/FF10
Z-SFNIR2005T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNIR2005T4DC7-200-P0-F...
2005
1X4
±0.01
20
5
3.175
34
57
11
51
45
40
5.5
9.5
9.5
M6x1
1x4
999
1994
55.000
16.000
12.000
15.000
14.300
1.150
10.1500
15.000
M15X1
M10X1
FK10/FF10
Z-SFNIR2505T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNIR2505T4DC7-200-P0-F...
2505
1X4
±0.01
25
5
3.175
40
63
11
51
51
46
5.5
9.5
9.5
M8x1
1x4
1119
2581
73.000
17.000
18.000
20.000
19.000
1.350
15.3500
20.000
M20X1
M12X1
FK12/FF12
Z-SFNIR2510T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNIR2510T4DC7-200-P0-F...
2510
1X4
±0.01
25
10
4.762
46
72
12
80
58
52
6.5
11.5
11.5
M8x1
1x4
1903
3695
73.000
17.000
18.000
20.000
19.000
1.350
15.3500
20.000
M20X1
M12X1
FK12/FF12
Z-SFNIR3205T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNIR3205T4DC7-200-P0-F...
3205
1X4
±0.01
32
5
3.175
46
72
12
52
58
52
6.5
11.5
11.5
M8x1
1x4
1264
3402
87.000
21.000
20.000
25.000
23.900
1.350
16.3500
25.000
M25X1.5
M12X1
FK12/FF12
Z-SFNIR3210T4DC7-200-P0-F...
Z-SFNIR3210T4DC7-200-P0-F...
3210
1X4
±0.01
32
10
6.35
54
88
15
85
70
62
9
14
14
M8x1
1x4
3092
6101
87.000
21.000
20.000
25.000
23.900
1.350
16.3500
25.000
M25X1.5
M12X1
FK12/FF12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성