SFFBZJLA - 重载型防震支脚 固定调节型·金属+橡胶底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjla.prj},{NB=SFFBZJLA-D80-M20-L75},{CODE=SFFBZJLA},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=75},{H=40},{B=27},{E=30},{F=16},{F1=13},{S45C=850},{SUS304=900},{CKZL=0.53},{PDF=SFFBZJLA.PDF},{DH=20},{DH1=12},{DK=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
S45C
S45C承载
[kg]
SUS304
SUS304承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
DH
[mm]
DH1
[mm]
DK
[mm]
SFFBZJLA-D40-M8-L50
SFFBZJLA-D40-M8-L50
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M8
50
23
17
14
6
6
300
350
0.19
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M8-L75
SFFBZJLA-D40-M8-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M8
75
23
17
14
6
6
300
350
0.20
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M8-L100
SFFBZJLA-D40-M8-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M8
100
23
17
14
6
6
300
350
0.22
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M8-L125
SFFBZJLA-D40-M8-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M8
125
23
17
14
6
6
300
350
0.23
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M12-L50
SFFBZJLA-D40-M12-L50
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
50
25
17
19
10
8
450
500
0.22
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M12-L75
SFFBZJLA-D40-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
75
25
17
19
10
8
450
500
0.23
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M12-L100
SFFBZJLA-D40-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
100
25
17
19
10
8
450
500
0.24
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M12-L125
SFFBZJLA-D40-M12-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
125
25
17
19
10
8
450
500
0.25
12
6
25
SFFBZJLA-D40-M12-L150
SFFBZJLA-D40-M12-L150
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
150
25
17
19
10
8
450
500
0.26
12
6
25
SFFBZJLA-D60-M12-L50
SFFBZJLA-D60-M12-L50
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
50
32
24
19
10
8
600
650
0.49
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M12-L75
SFFBZJLA-D60-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
75
32
24
19
10
8
600
650
0.52
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M12-L100
SFFBZJLA-D60-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
100
32
24
19
10
8
600
650
0.53
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M12-L125
SFFBZJLA-D60-M12-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
125
32
24
19
10
8
600
650
0.56
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M12-L150
SFFBZJLA-D60-M12-L150
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M12
150
32
24
19
10
8
600
650
0.59
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M16-L75
SFFBZJLA-D60-M16-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
75
34
24
24
13
10
700
750
0.51
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M16-L100
SFFBZJLA-D60-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
100
34
24
24
13
10
700
750
0.52
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M16-L125
SFFBZJLA-D60-M16-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
125
34
24
24
13
10
700
750
0.53
18
10
35
SFFBZJLA-D60-M16-L150
SFFBZJLA-D60-M16-L150
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
150
34
24
24
13
10
700
750
0.54
18
10
35
SFFBZJLA-D80-M16-L75
SFFBZJLA-D80-M16-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
75
37
27
24
13
10
800
850
0.52
20
12
50
SFFBZJLA-D80-M16-L100
SFFBZJLA-D80-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
100
37
27
24
13
10
800
850
0.53
20
12
50
SFFBZJLA-D80-M16-L125
SFFBZJLA-D80-M16-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
125
37
27
24
13
10
800
850
0.54
20
12
50
SFFBZJLA-D80-M16-L150
SFFBZJLA-D80-M16-L150
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
150
37
27
24
13
10
800
850
0.55
20
12
50
SFFBZJLA-D80-M20-L75
SFFBZJLA-D80-M20-L75
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
75
40
27
30
16
13
850
900
0.53
20
12
50
SFFBZJLA-D80-M20-L100
SFFBZJLA-D80-M20-L100
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
100
40
27
30
16
13
850
900
0.54
20
12
50
SFFBZJLA-D80-M20-L125
SFFBZJLA-D80-M20-L125
钢
45#
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
125
40
27
30
16
13
850
900
0.55
20
12
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성