카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EP - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, extra-heavy duty brackets type (EP)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65ep/sf_ep_asmtab.prj},{NB=658803},{COD=658803},{D=125},{F=35},{H=164},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=48},{O=0},{LC=350},{TG=0},{DD=20},{PPATH=sf_ep_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'},{W=1.45},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
658802
658802
100
30
140
100x85
80x60
9
250
1.31
658803
658803
125
35
164
100x85
80x60
9
350
1.45
658704
658704
150
40
200
135x110
105x80
11
600
2.96
658714
658714
160
50
205
135x110
105x80
11
800
3.30
658706
658706
200
50
250
135x110
105x80
11
850
3.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성