카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EEG MHD - "TR" polyurethane wheels, fixed bracket type "EEG MHD"
Tellurerota
Compact castors
64 -TWIN EEG MHD ELECTRO-WELDED SUPPORTS - MAX CAPACITY 900 daN
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/compact_castors/series64/sf_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=648162},{BR=2},{COD=648162},{D=100},{F=38+38},{H=140},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC=700},{LC1=600},{DD=20},{L1=120},{COD1=648062},{COD2=648162},{L=60},{VER=6},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{W=3.75},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
ⁿ/ₐ
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
648162
648162
100
38+38
140
135x110
105x80
11
700
600
3.75
648163
648163
125
38+38
170
135x110
105x80
11
900
720
4.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성