Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_sc_hi_asmtab.prj},{NB=073282},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=073282},{DESCRIPTION=P2B-SCU-104S-NL},{WEIGHT=2.6},{BOD=2.44090},{LF=NO-LUBE},{A=1.52},{A1=1.5200000},{B=6.25},{B1=6.2500000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.25},{DMIN1=4.2500000},{DMAX=5.00},{DMAX1=5.0000000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.75},{H1=0.7500000},{J=3.31},{J1=3.3100000},{L=1.57},{L1=1.5700000},{M=1.69},{M1=1.6900000},{R=0.58},{R1=0.5800000},{S=0.94},{S1=0.9400000},{U=2.88},{U1=2.880},{V=5.76},{V1=5.760},{W=0.56},{W1=0.560},{X=0.12},{X1=0.120},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_sc_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
123830
203
1/2
123830
P2B-SC-008
1.1
RE-LUBE
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123932
203
1/2
123932
P2B-SC-008-NL
1.1
NO-LUBE
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123831
203
5/8
123831
P2B-SC-010
1.0
RE-LUBE
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
126500
203
5/8
126500
P2B-SC-010-NL
1.0
NO-LUBE
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123753
203
1/2
123753
P2B-SCU-008
1.2
RE-LUBE
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.59
2.27
0.96
1.19
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123754
203
5/8
123754
P2B-SCU-010
1.0
RE-LUBE
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.59
2.27
0.96
1.19
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123835
204
1/2
123835
P2B-SC-008L
1.6
RE-LUBE
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
052101
204
1/2
052101
P2B-SC-008L-NL
1.6
NO-LUBE
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123836
204
5/8
123836
P2B-SC-010L
1.5
RE-LUBE
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123803
204
3/4
123803
P2B-SC-012
1.4
RE-LUBE
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
052012
204
3/4
052012
P2B-SC-012-NL
1.4
NO-LUBE
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123804
205
7/8
123804
P2B-SC-014
1.8
RE-LUBE
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
126502
205
7/8
126502
P2B-SC-014-NL
1.8
NO-LUBE
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123805
205
15/16
123805
P2B-SC-015
1.7
RE-LUBE
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
126503
205
15/16
126503
P2B-SC-015-NL
1.7
NO-LUBE
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123806
205
1
123806
P2B-SC-100
1.6
RE-LUBE
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123824
205
1
123824
P2B-SC-100-NL
1.6
NO-LUBE
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123807
206
1-1/16
123807
P2B-SC-101
2.8
RE-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
126504
206
1-1/16
126504
P2B-SC-101-NL
2.8
NO-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123808
206
1-1/8
123808
P2B-SC-102
2.7
RE-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
126505
206
1-1/8
126505
P2B-SC-102-NL
2.7
NO-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123809
206
1-3/16
123809
P2B-SC-103
2.6
RE-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123828
206
1-3/16
123828
P2B-SC-103-NL
2.6
NO-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123170
206
1-1/4
123170
P2B-SC-104S
2.5
RE-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
049852
206
1-1/4
049852
P2B-SC-104S-NL
2.5
NO-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성