Set Screw Tapped Base Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -Tapped Base Housing -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/tb_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=136957},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=136957},{DESCRIPTION=TB-SCEZ-30M-SHCR},{W=10.61},{BOD=62.000000},{BW=0.690},{A=38.6},{B=97.5},{C=38.1},{D=76.2},{J=81.8},{L=39.9},{M=42.9},{N=22.4},{R=7/16-14},{NDM=12.0000},{S=23.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=tb_scez_shcr_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
136955
204
20
136955
TB-SCEZ-20M-SHCR
0.58
31.2
70.4
34.5
50.8
63.5
28.4
33.4
11.4
3/8-16
18.5
136956
205
25
136956
TB-SCEZ-25M-SHCR
0.67
34.0
77.7
35.3
50.8
69.9
33.5
36.5
11.4
3/8-16
19.8
136957
206
30
136957
TB-SCEZ-30M-SHCR
10.61
38.6
97.5
38.1
76.2
81.8
39.9
42.9
22.4
7/16-14
23.9
136958
207
35
136958
TB-SCEZ-35M-SHCR
1.91
43.4
105.4
45.0
82.6
93.0
46.7
47.6
19.1
1/2-13
26.4
136959
208
40
136959
TB-SCEZ-40M-SHCR
2.57
49.3
114.6
45.7
88.9
101.6
52.1
49.2
25.4
1/2-13
30.2
136960
210
50
136960
TB-SCEZ-50M-SHCR
2.53
49.3
136.4
48.8
101.6
113.5
61.7
57.2
31.8
5/8-11
30.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성