Set Screw Medium Duty Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f2b_scm_hi_asmtab.prj},{NB=126289},{SERIES=210},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=126289},{DESCRIPTION=F2B-SCM-111},{WEIGHT=5.8},{BOD=3.5433},{BW=0.8700},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.44},{B1=7.440000},{C=2.02},{C1=2.020000},{D=6.19},{D1=6.190000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=0.55},{J1=0.550000},{L=2.43},{L1=2.430000},{M=4.56},{M1=4.560000},{N=2.03},{N1=2.030000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=f2b_scm_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
126284
206
1
126284
F2B-SCM-100
2.4
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.50
0.49
1.57
3.13
1.56
126285
207
1-3/16
126285
F2B-SCM-103
3.6
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
126287
208
1-7/16
126287
F2B-SCM-107
4.1
RE-LUBE
1.94
6.75
1.98
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
126288
209
1-1/2
126288
F2B-SCM-108
5.3
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
126536
209
1-1/2
126536
F2B-SCM-108-NL
5.3
NO-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
126289
210
1-11/16
126289
F2B-SCM-111
5.8
RE-LUBE
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
126290
210
1-3/4
126290
F2B-SCM-112
5.6
RE-LUBE
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
126292
211
1-15/16
126292
F2B-SCM-115
6.7
RE-LUBE
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
126293
211
2
126293
F2B-SCM-200
6.5
RE-LUBE
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
065595
211
2
065595
F2B-SCM-200-NL
6.5
NO-LUBE
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
062746
212
2-3/16
062746
F2B-SCM-203
7.4
RE-LUBE
2.31
9.81
2.38
7.96
5/8
0.81
0.66
2.97
5.5
2.47
073492
212
2-1/4
073492
F2B-SCM-204
7.2
RE-LUBE
2.31
9.81
2.38
7.96
5/8
0.81
0.66
2.97
5.5
2.47
073733
212
2-1/4
073733
F2B-SCM-204-NL
7.2
NO-LUBE
2.31
9.81
2.38
7.96
5/8
0.81
0.66
2.97
5.5
2.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성