Set Screw Medium Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f4b_scm_hi_asmtab.prj},{NB=126193},{SERIES=212},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{PN=126193},{DESCRIPTION=F4B-SCM-203},{WEIGHT=11.3},{BOD=4.3307},{BW=1.0200},{A=2.31},{A1=2.310000},{B=6.88},{B1=6.880000},{C=2.38},{C1=2.380000},{D=5.63},{D1=5.630000},{F=5/8},{F1=0.625000},{H=0.69},{H1=0.690000},{J=0.66},{J1=0.660000},{L=2.97},{L1=2.970000},{N=3.50},{N1=3.500000},{GFH=0.375000},{CAPS=6955},{CAPD=11791},{PPATH=f4b_scm_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
126226
206
1
126226
F4B-SCM-100
3.0
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
052017
206
1
052017
F4B-SCM-100-NL
3.0
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
126227
207
1-3/16
126227
F4B-SCM-103
4.1
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
056907
207
1-3/16
056907
F4B-SCM-103-NL
4.1
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
126187
208
1-7/16
126187
F4B-SCM-107
5.0
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.65
0.63
2.05
2.38
062842
208
1-7/16
062842
F4B-SCM-107-NL
5.0
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.65
0.63
2.05
2.38
126188
209
1-1/2
126188
F4B-SCM-108
6.1
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
062897
209
1-1/2
062897
F4B-SCM-108-NL
6.1
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
126189
210
1-11/16
126189
F4B-SCM-111
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
065576
210
1-11/16
065576
F4B-SCM-111-NL
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
126190
210
1-3/4
126190
F4B-SCM-112
6.9
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
126191
211
1-15/16
126191
F4B-SCM-115
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
052302
211
1-15/16
052302
F4B-SCM-115-NL
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
126192
211
2
126192
F4B-SCM-200
9.3
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
052004
211
2
052004
F4B-SCM-200-NL
9.3
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
126193
212
2-3/16
126193
F4B-SCM-203
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
052003
212
2-3/16
052003
F4B-SCM-203-NL
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
126283
212
2-1/4
126283
F4B-SCM-204
11.1
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
126537
212
2-1/4
126537
F4B-SCM-204-NL
11.1
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
126194
214
2-7/16
126194
F4B-SCM-207
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
052002
214
2-7/16
052002
F4B-SCM-207-NL
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
126195
214
2-1/2
126195
F4B-SCM-208
16.0
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
065653
214
2-1/2
065653
F4B-SCM-208-NL
16.0
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
126186
215
2-11/16
126186
F4B-SCM-211
18.3
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
052205
215
2-11/16
052205
F4B-SCM-211-NL
18.3
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성