Nederlands
svenska
English
Series C7
Danly
Rectangular Die Sets
Ball Bearing
Series C7
Powered by
CAD모델 선택
{danly/rechteckige_lagergestelle/kugelfuehrung/serie_c7/serie_c7.prj},{NB=4040-C7-55-220(1-1-1-110-1-1-1-1-1)},{A=250},{B=400},{A1=400},{C1=50},{C2=50},{C3=32},{D1=32},{D2=40},{E=310},{P=45},{ANZAHL=4},{AJOJ=1},{FX=21.000},{MAT=2},{VERSBUCHSE=1},{BESTNR1=4040-C7-55},{BESTNR2=4040-C7-55-S},{INFO=< -- INFO L},{AUSKX=1, 'D63210820/D64010820', 2, 'D63207820/D64007820', 3, 'D63209820/D64008820', 4, 'D63211820/D64011820', 5, 'D63212820/D64012820', 6, 'D63213820/D64013820'},{AUSKX1=1, 'D63204810/D64004810'},{AUSBD=50, 'D63205850/D64005850', 65, 'D63206850/D64006850', 80, 'D63208850/D64008850'},{L=220},{VERSB=1},{AUSB=110},{AUSK=1},{VERSK=1},{TF=1},{AUS=1},{VERSZ=1},{AUSZ=1},{VERSZK=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR1
Part No. without Stripper Plate
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Part No. with Stripper Plate
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
LD2
Demountable Pillar Length (D2)
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
ANZAHL
No. of Clamps
ⁿ/ₐ
2516-C7-33
2516-C7-33
2516-C7-33-S
120
160
250
32
32
25
25
32
-
170
40
4
2516-C7-34
2516-C7-34
2516-C7-34-S
120
160
250
32
40
25
25
32
-
170
40
4
2516-C7-43
2516-C7-43
2516-C7-43-S
120
160
250
40
32
25
25
32
-
170
40
4
2516-C7-44
2516-C7-44
2516-C7-44-S
120
160
250
40
40
25
25
32
-
170
40
4
2520-C7-33
2520-C7-33
2520-C7-33-S
120
200
250
32
32
25
25
32
-
170
40
4
2520-C7-34
2520-C7-34
2520-C7-34-S
120
200
250
32
40
25
25
32
-
170
40
4
2520-C7-43
2520-C7-43
2520-C7-43-S
120
200
250
40
32
25
25
32
-
170
40
4
2520-C7-44
2520-C7-44
2520-C7-44-S
120
200
250
40
40
25
25
32
-
170
40
4
2525-C7-33
2525-C7-33
2525-C7-33-S
120
250
250
32
32
25
25
32
-
170
40
4
2525-C7-34
2525-C7-34
2525-C7-34-S
120
250
250
32
40
25
25
32
-
170
40
4
2525-C7-43
2525-C7-43
2525-C7-43-S
120
250
250
40
32
25
25
32
-
170
40
4
2525-C7-44
2525-C7-44
2525-C7-44-S
120
250
250
40
40
25
25
32
-
170
40
4
3116-C7-44
3116-C7-44
3116-C7-44-S
175
160
315
40
40
32
25
32
-
225
45
4
3116-C7-45
3116-C7-45
3116-C7-45-S
175
160
315
40
50
32
25
32
-
225
45
4
3116-C7-54
3116-C7-54
3116-C7-54-S
175
160
315
50
40
32
25
32
-
225
45
4
3116-C7-55
3116-C7-55
3116-C7-55-S
175
160
315
50
50
32
25
32
-
225
45
4
3120-C7-44
3120-C7-44
3120-C7-44-S
175
200
315
40
40
32
25
32
-
225
45
4
3120-C7-45
3120-C7-45
3120-C7-45-S
175
200
315
40
50
32
25
32
-
225
45
4
3120-C7-54
3120-C7-54
3120-C7-54-S
175
200
315
50
40
32
25
32
-
225
45
4
3120-C7-55
3120-C7-55
3120-C7-55-S
175
200
315
50
50
32
25
32
-
225
45
4
3125-C7-44
3125-C7-44
3125-C7-44-S
175
250
315
40
40
32
25
32
-
225
45
4
3125-C7-45
3125-C7-45
3125-C7-45-S
175
250
315
40
50
32
25
32
-
225
45
4
3125-C7-54
3125-C7-54
3125-C7-54-S
175
250
315
50
40
32
25
32
-
225
45
4
3125-C7-55
3125-C7-55
3125-C7-55-S
175
250
315
50
50
32
25
32
-
225
45
4
3131-C7-44
3131-C7-44
3131-C7-44-S
175
315
315
40
40
32
25
32
-
225
45
4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성